Contact
Feedback

Capteurs 2D-LiDAR
TiM7xx

Analyse intelligente des champs et sortie des données dans un seul appareil

Vos avantages

  • Offre de nouvelles solutions pour les applications mobiles grâce à la combinaison de l’analyse intelligente des champs et de la sortie des données
  • Détection fiable des objets, quelle que soit la surface, même en cas de lumières parasites intenses
  • La sortie des données permet en outre de déterminer des données, par ex. sur la grandeur, la forme de l’objet, etc.
  • Intégration fluide dans les véhicules sans conducteur compacts grâce aux faibles dimensions du capteur
  • Mise en service simple grâce aux raccordements rotatifs et des accessoires parfaitement adaptés au capteur ; quelques paramètres du logiciel SOPAS réglables suffisent pour la mise en service
  • Comportement amélioré en cas de rencontres de bords grâce à HDDM+

Aperçu

Analyse intelligente des champs et sortie des données dans un seul appareil

Pour une gamme de capteurs 2D-LiDAR évolutive sans lacunes, SICK complète la série TiM par le modèle TiM7xx. Ce capteur combine une analyse intelligente des champs et une sortie des données dans un seul appareil. Ainsi, il peut aussi bien déterminer des données via la présence d’un objet dans une zone définie que fournir des données de mesures exactes de la surface scannée. Avec le TiM7xx, SICK a réduit le nombre de capteurs nécessaires pour les applications mobiles. Ainsi, les clients peuvent développer des solutions individuelles pour leurs applications. La conception compacte des capteurs est par ex. adaptée aux plate-formes mobiles, aux véhicules sans conducteur et aux robots de service mobiles. Le TiM7xx soutient la localisation et la prévention des collisions de ces applications.

En bref
  • Grande plage de détection : 0,05 m à 25 m maximum
  • Consommation électrique réduite (normale 4 W)
  • Mise en service et configuration immédiates via USB et Ethernet
  • Analyse intelligente des champs et sortie des données dans un appareil
  • Conception résistante et industrielle grâce à l’indice de protection jusqu’à IP67

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Domaine d’applicationOutdoor / Indoor
    Principe de mesureHDDM+
    Application intégréeÉvaluation des champs avec champs flexibles, sortie des données, Évaluation des champs de protection avec champs flexibles
    Angle d'ouverture
    Horizontal270°
    Résolution angulaire0,33°
    Zone de fonctionnement0,05 m ... 25 m
    Portée
    Pour 10 % de réémission.8 m
    Fréquence de balayage15 Hz
    Température de service–25 °C ... +50 °C
    Ethernet
    USB
    Entrées numériques4 (PNP, pour la commutation de jeux de champs)
    Sorties numériques

    3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)

    3 (PNP, pour afficher la violation d’un champ de protection, 1 « Device Ready » en plus)

    Poids250 g
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut