Lecteurs de codes : comment choisir le bon ?

6 juin 2023

Suivre les données et collecter des informations sont les clés de l'efficience dans le monde digital. Tour d’horizon sur les principaux lecteurs de codes disponibles aujourd'hui sur le marché.

Les codes, comme les données qu’ils véhiculent sont la porte d'accès aux informations stratégiques. La traçabilité, incontournable dans l’industrie manufacturière, n’est d’ailleurs rien sans ces données. Le marché des systèmes track and trace au niveau global vaut aujourd'hui environ 3,2 milliards de dollars et atteindra les 6 milliards de dollars en 2027. 

Le marché offre de nombreuses typologies de lecteurs de codes pour toutes les exigences de industriels. On va des codes-barres à une dimension (1D) aux codes bidimensionnels - datamatrix et QR code - jusqu'aux codes de reconnaissance alphanumériques OCR. La liste inclut aussi les systèmes avec technologie RFID (Radio Frequency Identification), qui permettent non seulement la lecture, mais aussi l'écriture et la mise à jour constante des informations tout au long de la chaîne de valeur. 

De plus, la numérisation a permis une croissance qualitative et quantitative des détecteurs de vision industrielle. Ils reconnaissent et suivent les produits et donnent accès à nouvelles informations. En même temps, ils intègrent des fonctionnalités d'inspection et localisation.

Les données dynamiques de lecture et d’interprétation des codes deviennent ainsi une valeur ajoutée stratégique dans une logique d’efficience et de compétitivité sur le marché. Nous pouvons définir les lecteurs de codes dans trois domaines principaux : les systèmes d’identification, les systèmes de dimensionnement et les systèmes hybrides, c'est-à-dire capables d'offrir en même temps des fonctionnalités d'identification, de positionnement et de pesage. 

Codeleser werden in drei Makrobereiche unterteilt: Identifikationssysteme, Dimensionierungssysteme und hybride Systeme.
Codeleser werden in drei Makrobereiche unterteilt: Identifikationssysteme, Dimensionierungssysteme und hybride Systeme.

Lecteurs de codes pour l’identification 

Cette première catégorie inclut les systèmes qui offrent des solutions d'identification des objets dans toute la chaîne logistique. 

  • CLV Identification System est idéal pour des applications omnidirectionnelles comme la logistique, la construction automobile, l'industrie pharmaceutique et l’agroalimentaire. Il prévoit la possibilité de lecture omnidirectionnelle à six côtés et le fonctionnement en start& stop ou en continu. 
  • ICR System peut être utilisé pour la lecture des codes dans les processus de triage dans le transport et la logistique. Il garantit une couverture de bandes transporteuses avec des largeurs jusqu'à 1.600 millimètres et il offre solutions de lecture de codes et vision artificielle complètement intégrées. 
  • Lector65x System permet la lecture de codes plurilatérale omnidirectionnelle sur petits et moyens transporteurs et peut être utilisé dans le domaine de la logistique et des aéroports. Il est caractérisé par un ajustement dynamique du focus et une profondeur de champ élevée en mode focale fixe. 
  • RF Identification System est la solution pour l'identification sans contact visuel de flux de matériau ou objets avec tag RFID en une seule lecture.

Lecteurs de codes pour le dimensionnement 

La deuxième catégorie inclut les systèmes qui offrent solutions de dimensionnement des produits.

  • VMS4x00/5x00 est idéal pour les solutions qui nécessitent une précision extrême. Il est capable d'offrir une précision de mesure jusqu'à 5 mm x 5 mm x 2 mm, pour des objets jusqu'à 5.500 mm x 1.600 mm x 1.250 m. Il permet de détecter des déformations à partir d'une dimension de 10 millimètres sur les six cotés. 
  • VMS6x00/7×00 est la solution de lecture de codes qui permet le dimensionnement et la détermination de la position d'objets grands ou complexes. Il offre une précision de mesure allant jusqu'à 20 mm x 20 mm x 20 mm, avec des objets allant jusqu'à 2.600 mm x 2.000 mm x 3.000 mm et des vitesses de bande transporteuse allant jusqu'à 3,0 m/s. 

Systèmes hybrides 

On parle de systèmes hybrides ou combinés quand les solutions intègrent des systèmes d'identification, de positionnement et de pesage. 

  • Master Data Analyzer peut être utilisé pour la collecte des données principales des objets (master data) dans les processus d'intralogistiques et de réception des marchandises. Il permet la lecture des codes à barre 1D et 2D, avec une précision de mesure de 5 mm x 5 mm x 5 mm. C'est une solution mobile dotée d'une technologie industrielle à batterie rechargeable et d'un réseau local sans fil (WLAN). 
  • Master Data Analyzer Vision offre une capture des Master Data grâce à une caméra à technologie instantané 3D. Il permet la lecture de codes 1D et 2D avec une précision de mesure de 5 mm x 5 mm x 2 mm. La mesure est basée sur la vision 3D. 
  • DWS Pallet est la solution pour la mesure de poids/volume. Le système permet en même temps de mesurer et de peser des palettes et d'autres envois volumineux et encombrants. 
  • DWS Dynamic est, enfin, le système d'identification dynamique, de mesure et de pesage des objets. Il est basé sur une structure modulaire et il est doté de mémoire Alibi intégrée pour la mémorisation centralisée des données LFT.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Read more
Notre nouvelle génération de capteurs permet de résoudre des défis de longue date dans le domaine de l’étiquetage

En lire plus 

La haute technologie de Zetes stimule l'efficacité de l'étiquetage logistique

En lire plus