Dans le contexte de l'Industrie 4.0, la géolocalisation indoor est une technologie clé pour améliorer l'efficacité de l'intralogistique : avoir une connaissance précise et continue de l'emplacement de tous les actifs, fixes et mobiles au sein de son site est crucial pour optimiser la production et la logistique. Et cela est vrai pour les matériaux d'approvisionnement, les produits semi-finis à assembler et les produits finis à stocker ou à envoyer, ou encore les robots mobiles, de plus en plus autonomes.
La surveillance en continu inclut la localisation, le mappage et la navigation, le routage en temps réel de tous les actifs liés à la production. À savoir les transporteurs, les équipements de chargement et de manutention ainsi que tous les autres composants clés de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à la technologie de localisation indoor, vous atteignez un niveau plus élevé de transparence et de compréhension de leur état. Cela favorise une planification agile ainsi qu'une efficacité et une productivité accrues des processus logistiques.