Contact
Feedback

SensorApps
3D Belt Pick

Actualisez vos applications de Picking pour bandes transporteuses au niveau supérieur

Vos avantages

  • La technologie 3D permet une détection fiable et une manipulation précautionneuse en fonction de la forme de chaque produit. Des collisions et l’endommagement de produits sont ainsi évités.
  • Installation pas à pas aisée à l’aide d’une interface graphique Web
  • Intégration facile avec interfaces sélectionnables pour ABB PickMaster™, Stäubli et URCap
  • Modification rapide du format en cas de nouveaux lots de produits – fonctionne sans apprentissage et grâce à une détection basée sur la hauteur pour divers designs de produit
  • Fiable même en cas de contraste faible ou variable, lorsqu’une bande transporteuse et un produit ont la même couleur par exemple

Aperçu

Actualisez vos applications de Picking pour bandes transporteuses au niveau supérieur

La 3D Belt Pick de SICK est une SensorApp spécialisée dans la localisation d’objets sur une bande transporteuse. Avec l’installation de ce logiciel, la caméra de vision 3D TriSpectorP1000 se transforme en un capteur Picking autonome, programmable pour bandes transporteuses. L’utilisation de la vision 3D dans les applications de guidage de robot permet d’augmenter la fiabilité du processus de Picking ainsi que la qualité des produits manipulés. La caméra envoie des données de position, hauteur et alignement de chaque produit détecté à la commande du robot. Si cela est nécessaire, il est possible d’ouvrir le script de SensorApp et de l’adapter individuellement pour combiner par ex. le guidage de robot avec l’inspection.

En bref
  • Créé des coordonnées 3D des produits sur la bande transporteuse
  • Interface graphique Web intuitive
  • Intégration facile dans divers modèles de robot
  • Étalonnage main-œil aisé
  • Adaptations individuelles, comme l’ajout d’une inspection ou d’un tri, sur demande
  • Fonctionnement avec la caméra 3D autonome TriSpectorP1000 certifiée selon IP67

 

SICK rend la vision accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision accessible
Customizable and easily configured 2D and 3D machine vision solutions – driven by SICK AppSpace
SICK rend la vision accessible

Traitement d’images 2D et 3D individuel et facile à configurer grâce à SICK AppSpace

Pour en savoir plus

Avantages

L’utilisation de la vision 3D dans les applications de guidage de robot permet d’augmenter la fiabilité du processus de Picking ainsi que la qualité des produits manipulés.

La 3D Belt Pick de SICK est une SensorApp spécialisée dans la localisation d’objets sur une bande transporteuse.
Modification rapide du format en cas de nouveaux lots de produits – fonctionne sans apprentissage et grâce à une détection basée sur la hauteur pour divers designs de produit.
Intégration facile avec des interfaces sélectionnables pour ABB PickMaster™, Stäubli et URCap.

La technologie 3D permet une détection fiable et une manipulation précautionneuse en fonction de la forme de chaque produit. Des collisions et l’endommagement de produits sont ainsi évités.

Supported Products

Products

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Langueanglais
    DocumentationNotice d'instruction
    Produits pris en charge

    V3T12P-MR32A7S50

    V3T12P-MR32A8S50

    V3T13P-MR62A7S50

    V3T13P-MR62A8S50

    Résolution minimale1.366 px x 768 px
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut