Contact
Feedback

Relais de sécurité
ReLy

Faites confiance aux relais de sécurité de SICK

Vos avantages

  • Distances de sécurité courtes par des temps de réponse brefs pour des machines compactes et très productives.
  • Mise en service simple et remplacement rapide de modules grâce aux bornes de raccordement enfichables et au système de déverrouillage One Click de rail DIN
  • Plus de place dans l’armoire électrique grâce au boîtier mince
  • Suppression intuitive des défauts grâce aux diverses interfaces de diagnostic
  • Câblage et installation aisés : un seul schéma de raccordement par module est nécessaire

Aperçu

Faites confiance aux relais de sécurité de SICK

Les relais de sécurité de la gamme de produits ReLy surveillent les fonctions de sécurité et les capteurs de sécurité jusqu’au niveau de performance PL e. La gamme ReLy est très claire. Les modules ReLy comprennent tout ce qu’un relais de sécurité moderne doit avoir : jusqu’à 4 circuits de contact pour la désactivation sûre des machines, des temps de réponse brefs pour des distances de sécurité courtes, des bornes de raccordement enfichables pour des travaux de maintenance rapides, un boîtier mince pour plus de place dans l’armoire électrique et de multiples options de diagnostic pour une suppression simple et rapide des défauts. Le type de capteur à raccorder détermine le choix du produit.

En bref
  • Relais de sécurité pour la surveillance de l’équipement de protection électro-sensible et des interrupteurs de sécurité
  • Jusqu’à PL e (EN ISO 13849), SIL3 (CEI 61508)
  • Jusqu’à 4 sorties de sécurité ; temps de réponse brefs
  • Boîtier mince et convivial
  • Bornes de raccordement enfichables
  • Diagnostic avec les LED d’état et les sorties d’état

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    ApplicationsUnité d'évaluation / Extension de sortie pour OSSD / unité d’évaluation pour les applications de catégorie d’arrêt 1
    Niveau d'intégrité de la sécurité

    SIL3 (CEI 61508)

    SILCL3 (CEI 62061)

    CatégorieCatégorie 4 (ISO 13849-1)
    Niveau de performancePL e (ISO 13849-1)
    Contrôle de capteur

    Surveillance du temps de discordance

    Détection des courts-circuits transversaux

    Surveillance de séquence

    Temps de réponse typique

    10 ms

    12 ms

    Type de configurationPar le mode de câblage / par le mode de câblage / commutateur DIP
    Largeur du boîtier18 mm / 28 mm
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut