Flux de matériau sûr : sécurité sans faille lors du transport de matériau automatisé

Les installations de production hautement automatisées se caractérisent par un flux de matériau continu entre les processus de fabrication individuels. Les solutions de sécurité intelligentes constituent ici un facteur clé. Grâce à la différenciation homme-matériau, elles assurent les accès aux machines et installations, protègent ainsi le personnel et veillent en même temps à un transport sans faille des matériaux.

Le choix de la solution de sécurité adaptée est décisif pour une productivité élevée. Faites de ce fait confiance à SICK, expert en matière de sécurité fonctionnelle. La gamme très complète va des barrages immatériels de sécurité avec fonction inhibition (muting) en passant par les système de sécurité intelligents certifiés TÜV jusqu’aux prestations de service adaptées aux besoins.

Solutions de SICK pour le contrôle d’accès lors du flux de matériau automatisé.

Barrages immatériels de sécurité : neutralisation avec des capteurs d’inhibition (muting).

deTec

C4000 Fusion

Système de sécurité Safe Portal : évaluation du champ de protection adaptative de scrutateurs laser de sécurité par détection de contours.

Safe Portal

Barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux : inhibition (muting) avec capteurs d’inhibition (muting).

deTem

M4000 Advanced

Système de sécurité Safeguard Detector : le matériau comme barrière naturelle avec la zone dangereuse.

Safeguard Detector

Système de sécurité Safe Entry Exit : inhibition (muting) avec signaux de processus au lieu de capteurs d’inhibition (muting).

Safe Entry Exit

 

Solutions de commande sûres pour des applications avec une différenciation homme-matériau sûre.

Solutions de commande sûres

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts