Accessoires
Connecteurs et câbles

SBO-02D12-SFS01
6041319
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresDistributeurs
      Famille d'accessoiresRépartiteur en T
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A
      Mode de raccordement tête BConnecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A
      Matériau, connecteurTPU
      Matériau, écrou moletéLaiton nickelé
      Tension de mesure
      ≤ 36 V DC
      Charge électrique4 A
      Version spécialeInsert mâle détrompé à 90°
      Indice de protectionIP67 1)
      Niveau d'encrassement3
      • 1) Uniquement à l'état vissé avec pendant adéquat.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027279201
      eCl@ss 5.1.427279201
      eCl@ss 6.027279201
      eCl@ss 6.227279201
      eCl@ss 7.027279201
      eCl@ss 8.027279201
      eCl@ss 8.127279201
      eCl@ss 9.027440108
      eCl@ss 10.027440108
      eCl@ss 11.027440108
      eCl@ss 12.027440108
      ETIM 5.0EC002585
      ETIM 6.0EC002585
      ETIM 7.0EC002585
      ETIM 8.0EC002585
      UNSPSC 16.090131163032
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresRépartiteur en T
      Mode de raccordement tête AConnecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A
      Mode de raccordement tête BConnecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A
      Mode de raccordement tête CConnecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A
      Matériau du boîtierTPU
      Matériau, connecteur enfichable tête ATPU
      Matériau, connecteur enfichable tête BTPU
      Matériau, connecteur enfichable tête CTPU
      Matériau, écrou moletéLaiton nickelé
      Matériau, écrou moleté tête ALaiton nickelé
      Matériau, écrou moleté tête CLaiton nickelé
      Blindage têteNon blindé
      Tension de mesure≤ 36 V DC
      Charge électrique4 A
      Niveau d'encrassement3
      Version spécialeInsert mâle détrompé à 90°
      Température de service–25 °C ... +90 °C, tête
      Indice de protectionIP67 1)
      • 1) Uniquement à l'état vissé avec pendant adéquat.

    Dessins techniques

    SBO-02D12-SFS01
    Plan coté