Les mouvements sûrs sont incontournables pour une disponibilité maximale des machines
Safe Motion désigne la surveillance et la commande sûres des mouvements des machines. Cela permet de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser les temps d’installation sur votre machine.
Une sécurité dynamique permet d’assurer une productivité élevée et une production efficace. Les fonctions de sécurité Safe Motion permettent alors d’adapter de façon automatique les mouvements de la machine aux modifications des champs de protection. Une plus grande facilité d’utilisation et la meilleure accessibilité possible au processus sur les installations fixes s’avèrent être particulièrement rentables dans ce contexte. Tout comme la flexibilisation au niveau de la conception des machines grâce à la suppression de protecteurs pour les applications mobiles.
Découvrez les champs d’applications de Safe Motion !
Mouvements sécurisés des applications mobiles
La mobilité maximale constitue une condition essentielle pour l’utilisation efficace et flexible de systèmes de transport sans conducteur. Grâce à Safe Motion, avec une adaptation de la vitesse en fonction de la situation, vos systèmes de transport sans conducteur restent en mouvement au lieu de s’immobiliser. La conception optimale du sens de déplacement renforce non seulement la productivité et assure ainsi l’utilisation idéale de votre flotte de systèmes de transport sans conducteur, mais induit également une utilisation sécurisée - sans nécessiter de protecteurs.
Surveillance sûre de l’entraînement pour l’augmentation de la performance des systèmes de transport sans conducteur
Pour qu’un système de transport sans conducteur soit mobile et le reste, les solutions Safe Motion de SICK surveillent le sens de déplacement et la vitesse. Les champs de protection s’adaptent à la situation, et ainsi, votre système de transport sans conducteur ne s’arrête que si cela est réellement nécessaire.
Les solutions pour la surveillance sûre de systèmes de transport sans conducteur
Surveillance du mouvement via les systèmes Feedback-moteur HIPERFACE®
Les systèmes Feedback-moteur avec interface HIPERFACE® permettent une transmission rapide et précise des signaux du moteur vers le servo-variateur. Combinés à des systèmes de commande de sécurité, ils déterminent le sens du déplacement et la vitesse et contribuent activement à réaliser des processus de production efficaces.
Solutions pour la surveillance du mouvement via HIPERFACE® en bref
Procédés d’installation et maintenance optimisés sur les applications fixes
Safe Motion de SICK surveille en permanence et de façon fiable les paramètres de la machine tels que la vitesse et la position des moteurs, transformant ainsi des mouvements de machine dangereux en mouvements sans risques. Des axes surveillés de manière sûre et des modes de fonctionnement sûrs permettent aussi de réaliser des interventions nécessaires telles que le changement de pièces à usiner ou l’installation de la machine même lorsque le processus est en cours. Cela assure une plus grande disponibilité et des processus efficaces - en toute sécurité pour l’opérateur. Par ex., si un arrêt de la machine devait tout de même être nécessaire suite à un dysfonctionnement, les fonctions Safe Motion assurent le redémarrage du processus sans attente.
Des séquences de mouvement optimisées sur les machines-outils
Le changement fréquent d’une pièce à usiner sur les machines-outils est possible de manière rapide et efficace à l’aide des fonctions Safe Motion. Il est possible de changer la pièce à usiner sans devoir désactiver entièrement la machine. Le processus de production redémarre tout de suite.
Installation efficace d’entraînements de couteaux rotatifs
Protégez vos employés tout en profitant en même temps de processus rentables ! Les fonctions Safe Motion permettent d’avoir des temps d’installations courts même sur des couteaux rotatifs de grande taille grâce à une surveillance fiable et rapide des couteaux rotatifs.
Solutions pour l’installation efficace de couteaux rotatifs en bref
Le concept de sécurité adapté à chaque groupe motopropulseur
Des exigences différentes nécessitent des solutions variables. Selon l’architecture de l’automatisation, on a recours à un concept de sécurité externe ou intégré. Profitez du savoir-faire approfondi des experts en sécurité de SICK pour l’élaboration de votre solution sur mesure. Que ce soit pour la réalisation de concepts de sécurité simples ou complexes, avec SICK vous avez trouvé le bon partenaire.
Représentation exemplaire d’un groupe motopropulseur et d’une architecture de sécurité d’une application fixe avec les fonctions de sécurité d’entraînement de la limitation sûre de vitesse et du sens de déplacement sûr.
Applications Safe Motion
Dans les applications Safe Motion, il y a différentes tâches exécutées par différents composants. SICK vous propose les produits adaptés à chacune de ces tâches. En les combinant avec les prestations de services assorties, toutes les exigences seront comblées.
- Mesurer : Des codeurs de sécurité et des systèmes Feedback-moteur sûrs pour la détermination de la position, de l’angle et de la vitesse
- Surveiller : Les modules de surveillance pour la surveillance sûre des mouvements de la machine ainsi que pour l’exécution des fonctions de sécurité de l’entraînement
- Commander : Un système de commande de sécurité interprète les signaux entrants des capteurs utilisés et commande les fonctions de sécurité correspondantes, si nécessaire
Vos solutions Safe Motion d’un seul fournisseur
Pour réaliser votre application Safe Motion personnalisée, vous avez plusieurs options.
Bénéficiez des conseils de nos experts en sécurité. Contactez-nous et profitez des avantages des solutions de sécurité clés en main : Solutions de sécurité clés en main de SICK.
En dehors du conseil personnalisé et sur mesure, vous pouvez aussi élaborer vous-mêmes votre solution. Vous avez le choix parmi une large gamme de produits de sécurité avec différents composants dont les fonctions sont parfaitement adaptées l’une à l’autre. De plus, SICK propose des systèmes de sécurité préconfectionnés pour les applications fixes et mobiles.