- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Produits d'intégration
- Sensor Visualization
- SLT
- SLT060-0B010J700
- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Produits d'intégration
- Sensor Visualization
- SLT
- SLT060-0B010J700
Sensor Visualization
SLT / SLT060
SLT060-0B010J700
6075938
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Catégorie produit LED de signalisation Domaine d'utilisation Intérieur Propriétés Nombre de couleurs 21, prédéfini Nombre de segments de LED 20 Types de lumière Lumière continue, lumière clignotante, lumière stroboscopique, lumière pulsée Fréquence de la lumière Lente (0,5 Hz), Moyenne (1,5 Hz), Rapide (2,0 Hz) Fonction de gradation Oui Niveaux de luminosité 0 % ... 100 %, réglable par incréments de 10 % Modes de fonctionnement Mode signal lumineux ✔ Mode niveau de remplissage ✔ Mode animation ✔ Autres fonctions Voyant de signalisation IO-Link
Paramétrage via IO-Link
Configuration simple, directement via l’interface utilisateur de SOPAS ET, l’outil d’ingénierie de SICK.
- Mécanique/électronique
Raccordements IO-Link 1 x M12, connecteur mâle 5 pôles, codage A Tension nominale 24 V DC Tension d'alimentation 18 V DC ... 30 V DC Consommation ≤ 300 mA 1) Intensité de mise en service 30 A 2) Retard à la mise sous tension 0,1 ms Matériau du boîtier Polycarbonat (PC) Couleur du boîtier Noir Poids 590 g Dimensions (l x H x P) 60 mm x 306 mm x 60 mm Sens de montage Vertical Classe de protection III Indice de protection IP65 Fichier UL n° E198242 - 1) Y compris accessoire Buzzer SLB060-0B010K700.
- 2) Pour 0,1 ms.
- Interface de communication
Interface de communication IO-Link V1.12, port de classe A Interface de communication détail COM2 (38,4 kBaud) Temps de cycle < 8 ms Longueur de données de process 2 Byte Out Interfaces utilisateur SOPAS ET, l'outil d'ingénierie pour la configuration (raccordement à un IO-Link Master requis) Autres interfaces Interface pour accessoire Buzzer SLB060-0B010K700 Indicateurs optiques 1 LED (vert, pour la communication IO-Link)
- Caractéristiques ambiantes
Température de fonctionnement –25 °C ... +50 °C Température ambiante d’entreposage –30 °C ... +60 °C Humidité relative admissible 90 % (sans condensation) Compatibilité électromagnétique (CEM) EN61000-6-4 / EN61000-6-2
- Classifications
ECl@ss 5.0 27371220 ECl@ss 5.1.4 27371220 ECl@ss 6.0 27371220 ECl@ss 6.2 27371220 ECl@ss 7.0 27371220 ECl@ss 8.0 27371220 ECl@ss 8.1 27371220 ECl@ss 9.0 27371220 ECl@ss 10.0 27371220 ECl@ss 11.0 27371220 ECl@ss 12.0 27371220 ETIM 5.0 EC000232 ETIM 6.0 EC000232 ETIM 7.0 EC000232 ETIM 8.0 EC000232 UNSPSC 16.0901 39121107
-
-
-
-