Sensor Visualization
SLT

Visualisation intelligente des états de fonctionnement avec IO-Link

Vos avantages

  • Visualisation très flexible grâce à 20 segments LED programmables individuellement.
  • Un seul voyant pour toutes les applications, car les différents états de fonctionnement peuvent être affichés avec 21 couleurs différentes.
  • Paramétrage intuitif grâce à l’interface graphique de SOPAS ET
  • Résoudre les applications sans API, avec le IO-Link Master SIG200
  • Explorer de nouvelles applications à l’aide de la technologie IO-Link, par exemple la visualisation des niveaux de remplissage ou des temps de cycle.
  • Peut être équipé à tout moment du module de buzzer acoustique Smart Light Buzzer SLB

Aperçu

Visualisation intelligente des états de fonctionnement avec IO-Link

Dans la production automatisée, les feux de signalisation sont utilisés dans une grande variété d’applications : sur des machines individuelles, des bandes transporteuses et des postes de travail, ou même dans des systèmes entiers. Les feux de signalisation visualisent les états de fonctionnement ou alertent le personnel que leur aide est nécessaire sur une installation. Ils indiquent les conditions de température critiques et déclenchent une alarme en cas de dysfonctionnement. Toutes ces différentes tâches de visualisation peuvent être résolues avec un seul voyant grâce au Smart Light Tower SLT060. La clé réside dans l’interface IO-Link.

En bref
  • Différents modes de fonctionnement : Signal Light, Level Meter ou Animation
  • LEDs brillantes en 21 couleurs différentes
  • 20 segments de couleur configurables indépendamment
  • En option : module de buzzer pour l’alarme acoustique
  • Commande graphique simple
  • Compatible avec l’industrie 4.0 grâce à IO-Link
  • Modification des paramètres pendant le fonctionnement

 

Robots mobiles :
entrer dans de nouvelles dimensions

La robotique fait son entrée - dans la production, la logistique ou le service. Des solutions de détection pour toutes les variantes de robots mobiles

En savoir plus

Avantages

Un voyant de signalisation – d'innombrables applications possibles

Les applications dans lesquelles les voyants de signalisation sont utilisés peuvent être très différentes. Des exemples d'applications peuvent être trouvés dans la construction de machines et d'installations, mais aussi dans d'autres domaines tels que les installations logistiques ou l'ingénierie du bâtiment. Les voyants de signalisation facilitent la surveillance des états de fonctionnement des machines, visualisent les temps de cycle sur les bandes transporteuses ou fournissent des informations en cas de temps d'arrêt ou d'attente dans le déroulement du processus. Ils attirent l'attention du personnel sur la nécessité de réapprovisionner la réserve de matériaux ou indiquent le niveau de remplissage des systèmes sans avoir à regarder à l'intérieur du réservoir. Cependant, les voyants de signalisation transmettent également des informations et des instructions dans le domaine de l'automatisation mobile, par exemple dans les véhicules à guidage automatique (AGV). Les différentes couleurs et les modèles de signaux tels que le clignotement sont utilisés pour rendre les états complexes des machines et de fonctionnement facilement et indubitablement visibles, même à distance. Le Smart Light Tower SLT peut être adapté à toutes les applications imaginables via IO-Link, sans qu'il soit nécessaire de visser laborieusement des modules de différentes couleurs. Cela réduit le nombre de variantes et le stockage de différentes pièces individuelles.

Résolvez différentes tâches d'application avec un seul voyant de signalisation.

Le SLT060 peut également être utilisé pour visualiser des variables physiques telles que les états de température ou les niveaux de remplissage.

Avec l’interface utilisateur graphique, la configuration devient un jeu d’enfant.

Une flexibilité maximale avec un seul voyant de signalisation, car le Smart Light Tower peut être adapté à l'application respective selon les besoins.

Avantage IO-Link – le SLT060 est plus qu'un simple feu rouge et vert

Grâce à la technologie IO-Link, il est possible de personnaliser le voyant de signalisation. Les propriétés telles que la lumière continue, le clignotement, les différentes couleurs, l'intensité de la lumière ou les mélodies peuvent être paramétrées à tout moment à partir d'un système de commande. Les modifications sont même possibles pendant le fonctionnement de la machine. Cela garantit une flexibilité maximale sans nécessiter de conversion mécanique. Le voyant de signalisation est relié au niveau de commande via le raccordement à un maître IO-Link.

Le concept de câblage uniforme avec des câbles standard non blindés permet d'économiser des coûts et du temps lors de l'installation.

Remplacement rapide de l'appareil en cas de panne ou de défectuosité du voyant. Toutes les données de configuration sont enregistrées dans le maître IO-Link et sont automatiquement transférées au nouveau voyant de signalisation lors du remplacement de l'appareil.

Compatible avec l’industrie 4.0 – grâce à IO-Link

Un système IO-Link offre de nombreux avantages tels qu'un câblage standardisé et simplifié, une plus grande disponibilité des données, un échange simple des appareils et des options de diagnostic étendues.

Smart Light Buzzer – le module pour les alarmes sonores

Le voyant de signalisation peut être complété par un module de buzzer acoustique Smart Light Buzzer (SLB). Diverses mélodies et un volume de 88 dB renforcent l'effet du signal visuel et font en sorte que le signal d'alarme soit perçu même dans les environnements bruyants. Si les besoins changent, le Smart Light Buzzer SLB peut également être installé ultérieurement à tout moment.

Le montage ultérieur du module SLB est possible sans outils de montage spéciaux.

Même avec le module SLB monté, le voyant de signalisation est conforme à l'indice de protection IP65.

Le Smart Light Buzzer SLB amplifie le signal d'alarme optique de manière acoustique afin qu'aucune alarme ne passe inaperçue.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Indice de protectionIP65
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements