Aperçu
Performante. Flexible. Intelligente.
En tant qu’élément de l’écosystème SICK AppSpace, les Sensor Integration Machines SIM2x00 multiple programmables permettent l’acquisition et la fusion de données des capteurs et ainsi plus d’espace pour de nouvelles solutions d’application. Les données acquises sont traitées et visualisées dans l’atelier de fabrication pour obtenir des informations précieuses notamment pour le contrôle de la qualité ou l’analyse de processus. En outre, la fonction IoT-passerelle permet une connexion via Internet, allant de l’Edge computing au Datafloor dans le Cloud, dans le contexte de l’Industrie 4.0. Les SIM2x00 possèdent une puissante architecture de processeurs et de nombreuses interfaces Ethernet pour les caméras et les capteurs LiDAR. Des capteurs supplémentaires peuvent être intégrés via IO-Link pour la mesure de la distance et de la hauteur, par exemple.
En bref
- Interfaces avec le Cloud et l’API, et également pour les caméras, l’éclairage, scanners LiDAR, capteurs (IO-Link) et -codeurs
- 4 ports Ethernet (≤ 2,5 Gb/s)
- SICK Interface & Algorithm API et bibliothèque de traitement d’images HALCON pour le traitement des données des capteurs et des images (selon le type)
- Indice de protection : IP65 ou IP20 (selon le type)