Aperçu
Connexion flexible et intelligente des capteurs
La Sensor Integration Machine programmable SIM200, en tant que passerelle d’extrémité, permet la connexion du capteur à la couche de données et l’accès de la couche de données à la couche de capteurs. Dans la passerelle d’extrémité, les signaux IO-Link, les entrées et les sorties numériques de plusieurs capteurs sont enregistrés, combinés et traités en informations précieuses, par exemple pour le contrôle qualité ou l’analyse des processus. Les données du capteur sont transférées à la couche de données via Ethernet. Dans le cadre de l’écosystème SICK AppSpace, la SIM200 peut être programmée via SICK AppStudio.
En bref
- Sensor Integration Machine programmable
- 4 ports maîtres IO-Link configurables pour connecter des capteurs IO-Link et des capteurs aux signaux de commutation numériques
- Deux ports Ethernet avec une adresse IP commune
- Résolution de tâches applicatives complexes avec le SICK Interface & Algorithm API
- Indice de protection : IP67