Aperçu
Compact. Flexible. Intelligente.
Faisant partie de l’écosystème SICK AppSpace, les Sensor Integration Machines programmables SIM10xx offrent l’acquisition et la fusion de données de capteur multiple et donc un espace pour de nouvelles applications. Les données collectées sont transformées et visualisées en informations précieuses, p. ex. pour la contrôle de la qualité ou l’analyse des processus. A côté, la fonctionnalité passerelle IoT assure une connexion via Internet à Edge jusqu’au cloud dans le contexte d’Industrie 4.0. Les SIM10xx disposent d’un processeur puissant et d’interfaces Ethernet pour caméras et capteurs LiDAR. D’autres capteurs peuvent être intégrés via IO-Link, p. ex. pour la mesure de la distance et de la hauteur.
En bref
- Interfaces avec le cloud et pour les caméras, l’éclairage, les scanners LiDAR, les capteurs (IO-LInk) et les codeurs
- Jusqu’à 4 ports Ethernet
- SICK Interface & Algorithm API pour le traitement de données d’image et de capteurs
- Indices de protection IP65 ou IP20 (en fonction du type)
- Design sans ventilateur
- Utilisable de manière flexible, avec le système de commande de sécurité Flexi Soft par exemple