- Page d'accueil
- Gamme de produits
- Produits d'intégration
- Sensor Integration Gateway
- SIG200
- SIG200-0A0G12200
Sensor Integration Gateway
SIG200
SIG200-0A0G12200
1102605
-
Caractéristiques techniques
-
Téléchargements
-
Accessoires
-
Vidéos
-
Service et support
-
Informations douanières
-
- Caractéristiques
Catégorie produit IO-Link Master Produits pris en charge Appareils IO-Link
Actionneurs à commutation binaire
Capteurs à commutation binaire
Autres fonctions Raccord USB pour la configuration simple du Sensor Integration Gateway SIG200 à l’aide de SOPAS ET, l’outil d’ingénierie de SICK
Éditeur logique disponible pour la configuration simple de fonctions logiques
Contenu de la livraison SIG200-0A0G12200, 4 bouchons obturateurs (M12) sur les raccordements S2, S3, S4, P2, 1 bouchon obturateur (M8) sur le raccordement CONFIG, Étiquettes inscriptibles, Quickstart
- Mécanique/électronique
Raccordements IO-Link 4 x M12, connecteur femelle 5 pôles, codage en A Power 1 x M12, connecteur mâle 4 pôles, codage en A CONFIG 1 M8, connecteur femelle de 4 pôles, USB 2.0 (USB-A) Tension d'alimentation 10 V DC ... 30 V DC 1) Consommation ≤ 175 mA (pour une tension d’alimentation de 24 V CC) 2) ≤ 3.000 mA 3) Indicateurs optiques 4 LED verte (sur les ports IO-Link, Pin4 (C/DI/DO))
4 LED jaune (sur les ports IO-Link, Pin2 (DI))
2 LED verte (aux ports Ethernet)
1 LED verte (pour le port d’alimentation (Power))
1 LED verte
Caractéristique de marche/arrêt Alimentation électrique S1-S4 broche 1 ≤ 500 mA Signal de sortie S1-S4 broche 4 ≤ 200 mA 4) Tension de sortie HIGH Power Port broche 4 VH ≥ VUS - 3 V Tension d’entrée S1-S4 broche 2 Type 3 IEC 61131-2 Tension d’entrée S1-S4 broche 4 Type 1 IEC 61131-2 Indice de protection IP67 Classe de protection III Matériau du boîtier Zinc Couleur du boîtier Bleu clair/noir Poids 520 g Dimensions (L x l x H) 213,9 mm x 57 mm x 38,3 mm Fichier UL n° E497722 - 1) 10 - 30 V CC sans IO-Link, 18 - 30 V CC avec IO-Link.
- 2) Sans capteurs, sorties désactivées.
- 3) La somme de toutes les sorties y compris les sorties numériques ne doit pas dépasser la consommation électrique de l’appareil. La consommation électrique doit être reliée à la terre.
- 4) Broche 4 configurée comme sortie numérique. Le courant de sortie max. est indépendant de l’alimentation électrique maximale sur la broche 1 de S1-S4.
- Interfaces
Interface de communication IO-Link, USB, Ethernet, REST API Éditeur logique ✔ Serveur Internet ✔ IO-Link Master Fonction Le Sensor Integration Gateway SIG200 est un maître IO-Link avec 4 ports configurables auxquels peuvent être connectés des appareils IO-Link mais aussi des capteurs et des actionneurs à commutation binaire. Les données de la passerelle sont mises à la disposition d’un automate industriel programmable ou d’une application en nuage via REST API.
Le SIG200 peut également être exploité de manière autonome en configurant des fonctions logiques simples sur plusieurs appareils connectés directement via l’interface utilisateur de SOPAS ET.Version IO Link V1.1, V1.0 Port Class A Nombre de ports IO-Link 4 Type de transmission COM1, COM2, COM3 Interfaces utilisateur SOPAS ET, l’outil d’ingénierie pour la configuration via USB, De plus, le SIG200 peut être configuré via le serveur web intégré. Adresse IP standard : 192.168.0.1 Adresse MAC Voir l’inscription sur le produit Nombre d'entrées Max. 8 x PNP, type 1 ou 4 x IO-Link Nombre de sorties Max. 4 x PNP Fréquence de sortie max. 50 Hz Entrées/sorties S1-S4 4 ports configurables.
La broche 4 peut être utilisée dans l’un des modes de port disponibles : IO-Link, entrée numérique ou sortie numérique.
La broche 2 peut être utilisée pour connecter un signal d’entrée numérique supplémentaire à chaque port.LINK/ACT 1 & 2 Deux ports Ethernet sont disponibles pour la connexion réseau CONFIG Port de configuration par USB avec SOPAS ET (SOPAS ET peut être téléchargé gratuitement sur www.sick.com) Durée d’initialisation après la mise en marche 60 s (plus le temps nécessaire à l’installation d’IODD)
- Caractéristiques ambiantes
Température de fonctionnement –40 °C ... +55 °C 1) Température ambiante d’entreposage –40 °C ... +75 °C 1) Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-3:2007-01
Résistance aux chocs EN 60068-2-6 - 1) Humidité relative admissible : de 0 % à 90 % (sans condensation).
- Classifications
ECl@ss 5.0 27242208 ECl@ss 5.1.4 27242608 ECl@ss 6.0 27242608 ECl@ss 6.2 27242608 ECl@ss 7.0 27242608 ECl@ss 8.0 27242608 ECl@ss 8.1 27242608 ECl@ss 9.0 27242608 ECl@ss 10.0 27242608 ECl@ss 11.0 27242608 ETIM 5.0 EC001604 ETIM 6.0 EC001604 ETIM 7.0 EC001604 ETIM 8.0 EC001604 UNSPSC 16.0901 32151705
-
-
-
-