Sensor Integration Gateway
SIG200

SIG200-0A0412200
1089794
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Catégorie produitIO-Link Master
      Produits pris en charge

      Appareils IO-Link

      Actionneurs à commutation binaire

      Capteurs à commutation binaire

      Autres fonctions

      Raccord USB pour la configuration simple du Sensor Integration Gateway SIG200 à l’aide de SOPAS ET, l’outil d’ingénierie de SICK

      Éditeur logique disponible pour la configuration simple de fonctions logiques

      Contenu de la livraisonSIG200-0A0412200, 4 bouchons obturateurs (M12) sur les raccordements S2, S3, S4, P2, 1 bouchon obturateur (M8) sur le raccordement CONFIG, Étiquettes inscriptibles, Quickstart
    • Mécanique/électronique
      Raccordements
      IO-Link4 x M12, connecteur femelle 5 pôles, codage en A
      Power1 x M12, connecteur mâle 4 pôles, codage en A
      CONFIG1 M8, connecteur femelle de 4 pôles, USB 2.0 (USB-A)
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Consommation
      ≤ 175 mA (pour une tension d’alimentation de 24 V CC) 2)
      ≤ 3.000 mA 3)
      Indicateurs optiques

      4 LED verte (sur les ports IO-Link, Pin4 (C/DI/DO))

      4 LED jaune (sur les ports IO-Link, Pin2 (DI))

      2 LED verte (aux ports Ethernet)

      1 LED verte (pour le port d’alimentation (Power))

      2 LED dual-color

      Caractéristique de marche/arrêt
      Alimentation électrique S1-S4 broche 1≤ 500 mA
      Signal de sortie S1-S4 broche 4≤ 200 mA 4)
      Tension de sortie HIGH Power Port broche 4VH ≥ VUS - 3 V
      Tension d’entrée S1-S4 broche 2Type 3 IEC 61131-2
      Tension d’entrée S1-S4 broche 4Type 1 IEC 61131-2
      Indice de protectionIP67
      Classe de protectionIII
      Matériau du boîtierZinc
      Couleur du boîtierBleu clair/noir
      Poids520 g
      Dimensions (L x l x H)213,9 mm x 57 mm x 38,3 mm
      Fichier UL n°E497722
      • 1) 10 - 30 V CC sans IO-Link, 18 - 30 V CC avec IO-Link.
      • 2) Sans capteurs, sorties désactivées.
      • 3) La somme de toutes les sorties y compris les sorties numériques ne doit pas dépasser la consommation électrique de l’appareil. La consommation électrique doit être reliée à la terre.
      • 4) Broche 4 configurée comme sortie numérique. Le courant de sortie max. est indépendant de l’alimentation électrique maximale sur la broche 1 de S1-S4.
    • Interfaces
      Interface de communicationIO-Link, USB, Ethernet, PROFINET, REST API
      Éditeur logique
      Serveur Internet
      IO-Link Master
      FonctionLe Sensor Integration Gateway SIG200 est un maître IO-Link avec 4 ports configurables auxquels peuvent être connectés des appareils IO-Link mais aussi des capteurs et des actionneurs à commutation binaire. Les données de la passerelle sont mises à la disposition d’un automate industriel programmable ou d’une application en nuage via REST API.
      Le SIG200 peut également être exploité de manière autonome en configurant des fonctions logiques simples sur plusieurs appareils connectés directement via l’interface utilisateur de SOPAS ET.
      Version IO LinkV1.1, V1.0
      Port ClassA
      Nombre de ports IO-Link4
      Type de transmissionCOM1, COM2, COM3
      Interfaces utilisateurSOPAS ET, l’outil d’ingénierie pour la configuration via USB, De plus, le SIG200 peut être configuré via le serveur web intégré. Adresse IP standard : 192.168.0.1
      Adresse MACVoir l’inscription sur le produit
      Nombre d'entréesMax. 8 x PNP, type 1 ou 4 x IO-Link
      Nombre de sortiesMax. 4 x PNP
      Fréquence de sortie max.50 Hz
      Entrées/sorties
      S1-S44 ports configurables.
      La broche 4 peut être utilisée dans l’un des modes de port disponibles : IO-Link, entrée numérique ou sortie numérique.
      La broche 2 peut être utilisée pour connecter un signal d’entrée numérique supplémentaire à chaque port.
      LINK/ACT 1 & 2Deux ports Ethernet sont disponibles pour la connexion réseau
      CONFIGPort de configuration par USB avec SOPAS ET (SOPAS ET peut être téléchargé gratuitement sur www.sick.com)
      ConformitésConformance Class B
      Classe de charge réseauIII
      Durée d’initialisation après la mise en marche60 s (plus le temps nécessaire à l’installation d’IODD)
    • Caractéristiques ambiantes
      Température de fonctionnement–40 °C ... +55 °C 1)
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C 1)
      Compatibilité électromagnétique (CEM)

      EN 61000-6-2:2005-08

      EN 61000-6-3:2007-01

      Résistance aux chocsEN 60068-2-6
      • 1) Humidité relative admissible : de 0 % à 90 % (sans condensation).
    • Classifications
      ECl@ss 5.027242208
      ECl@ss 5.1.427242608
      ECl@ss 6.027242608
      ECl@ss 6.227242608
      ECl@ss 7.027242608
      ECl@ss 8.027242608
      ECl@ss 8.127242608
      ECl@ss 9.027242608
      ECl@ss 10.027242608
      ECl@ss 11.027242608
      ETIM 5.0EC001604
      ETIM 6.0EC001604
      ETIM 7.0EC001604
      ETIM 8.0EC001604
      UNSPSC 16.090132151705

    Dessins techniques

    SIG200-0A0412200
    Plan coté
    SIG200-0A0412200
    Schéma de raccordement Cd-430
    SIG200-0A0412200
    Affectation des broches Affectation des broches
    SIG200-0A0412200
    Possibilités de réglage Éditeur logique