Intelligence décentralisée et traitement de données numériques en toute simplicité
Le Sensor Integration Gateway SIG100 est un répartiteur IO-Link qui facilite considérablement la saisie et l’observation de signaux standard numériques. En fonction de la configuration utilisateur, des décisions logiques sont prises et les résultats sont envoyés par IO-Link à un maître IO-Link quelconque. Grâce à une interface USB intégrée et l’interface utilisateur graphique SOPAS ET, les appareils peuvent être paramétrés rapidement et simplement. Pour diverses applications, un éditeur logique glisser - déposer permet de créer rapidement et aisément un système de détection autonome susceptible d’être exploité indépendamment de la commande centrale (API).
En bref
Raccordement simple de capteurs à commutation binaire à un maître IO-Link quelconque
Six ports configurables avec chacun deux entrées ou sorties binaires pour le raccordement de jusqu’à 12 entrées/sorties standard
Configuration simple et rapide d’un système de détection autonome composé d’entrées et de sorties binaires via des liaisons logiques par glisser - déposer, sans commande supplémentaire
Câblage et coûts réduits grâce au regroupement des signaux de détection individuels dans une notification IO-Link
Avantages
Logique glisser - déposer
Le puissant éditeur logique intégré dans SOPAS ET permet de créer des systèmes de détection uniques. Vous pouvez visualiser tous les signaux reliés grâce aux portes logiques intégrées, p. ex. portes ET/OU, un onduleur, des temporisations ou un compteur et ainsi de résoudre rapidement et simplement vos tâches. Créez votre système en déplaçant des blocs logiques et points de connexion en toute simplicité par glisser - déposer. L’accès s’effectue via le port USB de l’appareil en interaction avec le logiciel SOPAS ET.
Les configurations de système sont aisées et possibles pour les groupes d’utilisateurs les plus divers, car aucune connaissance en programmation n’est nécessaire.
Résolvez des tâches simples avec des signaux de commutation binaires de capteurs et actionneurs, sans commande supplémentaire.
Éditeur logique : un environnement de configuration graphique pour une affectation simple des entrées (côté gauche) par le biais de fonctions logiques (barre supérieure) aux sorties (côté droit).
Grâce au SIG100, les signaux de capteurs ou d’actionneurs reliés peuvent être combinés et regroupés efficacement par glisser - déposer. cette procédure simple ne nécessite pas de connaissances logicielles supplémentaires, d’où une programmation beaucoup moins laborieuse pour un gain de temps évident.
Câblage et coûts réduits
Avec le Sensor Integration Gateway SIG100, le câblage est réduit, car les différents signaux E/S standard sont regroupés en un flux de données IO-Link. Il est possible de regrouper jusqu’à 12 signaux d’entrée ou de sortie individuels par le biais des six ports du SIG100. Aucun câblage particulier n’est nécessaire pour IO-Link. Les câbles industriels non blindés classiques peuvent toujours être utilisés pour le raccordement des capteurs et actionneurs.
Les capteurs et actionneurs à commutation binaire sont raccordés à un maître IO-Link au moyen du connecteur mâle M12 à 4 pôles du SIG100. Cela permet un concept de câblage uniforme, du bus de terrain aux signaux E/S standard en passant par les appareils IO-Link.
L’installation du SIG100 est elle aussi simplissime. Avec l’interface USB ou IO-Link, les utilisateurs peuvent lire et adapter les paramètres de l’appareil soit via SOPAS ET soit via le logiciel du système de commande. Cela permet un paramétrage et une mise en service rapides du SIG100, avec à la clé un gain de temps et une diminution de ressources utilisées.
Un concept de câblage homogène pour les capteurs des types les plus divers.
IO-Link correspond un protocole de communication point à point concernant le raccordement de capteurs et d’actionneurs intelligents au sein d’un réseau d’automatisation. les informations sont accessibles de manière centralisée alors qu’elles n’étaient jusqu’à présent disponibles qu’au sein même des appareils raccordés. avec SOPAS ET – le logiciel de configuration de SICK – la visualisation et le paramétrage des appareils IO-Link tels que la passerelle SIG100 est un jeu d’enfant.
Avantages d’IO-Link
Le SIG100 est un appareil esclave IO-Link. Il peut être raccordé à n’importe quel maître IO-Link pour accéder aussi bien à des informations se trouvant sur les appareils raccordés qu’aux informations système agrégées, crées dans l’éditeur logique. IO-Link offre de nombreux avantages, p. ex. un enregistrement automatique des paramètres d’un appareil et l’identification claire d’un appareil. Un appareil IO-Link peut être identifié automatiquement par l’identifiant spécifique à l’appareil et au fabricant pour être sûr que le bon appareil est utilisé en cas de remplacement d’un appareil. Les paramètres d’un appareil provenant d’un capteur spécifique peuvent être automatiquement chargés sur un appareil de remplacement afin d’être sûr que le bon paramétrage est disponible après le remplacement, pour une mise en service rapide et fluide.
En tant que co-fondateur d’IO-Link, SICK propose une vaste gamme d’IO-Link sur le marché, pour de nombreux types de capteurs dotés des technologies de détection les plus diverses. La passerelle SIG100 permet un raccordement simple et rapide de capteurs à commutation binaire ainsi que la constitution de petits systèmes capteur-actionneur. Profitez de la riche expérience de SICK dans le domaine des principes de détection les plus variés ainsi qu’en technologie IO-Link.
Remplacement facile d’appareil grâce à l’identification automatique : nul besoin de personnel spécialement formé, d’outils supplémentaires ou de directives pour pouvoir remplacer efficacement des capteurs lorsque les appareils IO-Link sont utilisés en association avec un maître IO-Link.
Visualisation et paramétrage de capteurs et Sensor Integration Gateways via SOPAS ET.
En tant que co-fondateur d’IO-Link, SICK propose un des plus vastes assortiments d’IO-Link du marché. Profitez de la riche expérience de SICK dans le domaine des principes de détection les plus variés ainsi qu’en technologie IO-Link.
Un système IO-Link offre de nombreux avantages tels qu’un câblage standardisé et simplifié, une plus grande disponibilité des données, un remplacement simple d’appareil et aussi des possibilités de diagnostic élargi.
6 ports, les Pin2 et Pin4 configurables individuellement comme entrée numérique ou sortie numérique permettent le transfert de jusqu’à 12 signaux d’entrée et de sortie numériques.
CONFIG
Port de configuration par USB avec SOPAS ET (SOPAS ET peut être téléchargé gratuitement sur www.sick.com)