Capteurs de pression
PHT

Une solution propre

Vos avantages

  • Parfaitement adapté aux exigences d'hygiène des industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques
  • Application sûre dans les domaines hygiéniques grâce aux homologations EHEDG et 3-A
  • Fiabilité et disponibilité élevées garanties par un design robuste et l'utilisation de matériaux de qualité supérieure
  • Excellente disponibilité des installations grâce à la résistance aux procédés CIP et SIP
  • Boîtier facile à nettoyer
  • Solutions optimales grâce à ses différentes variantes de configuration

Aperçu

Une solution propre

Grâce aux membranes affleurantes en inox et aux nombreuses connexions de processus hygiéniques, le transmetteur de pression PHT convient parfaitement aux applications hygiéniques exigeantes dans les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques. Températures de fluide élevées, résistance aux produits corrosifs ou design sans zone morte équipé de connexions hygiéniques pour procédés, le PHT séduit par son excellente fonctionnalité et en apporte la preuve, notamment avec l’obtention des certificats EHEDG et 3-A.

En bref
  • Technologie de mesure de pression robuste et précise
  • Membrane affleurante en acier inoxydable parfaitement étanche d'une rugosité de Ra < 0,4 μm
  • Pièces en contact avec les fluides en acier inoxydable 1.4435, boîtier en acier inoxydable 1.4571
  • Compatible CIP et SIP
  • Grand nombre de raccords de processus hygiéniques disponibles
  • Boîtier en acier inoxydable avec un indice de protection jusqu'à IP 68
  • Également disponible avec un boîtier pour montage extérieur IP 67

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plages de mesure
    Pression relative0 bar ...0 0,25 bar jusqu'à 0 bar ... 25 bar
    Pression absolue0 ... 0,25 bar jusqu'à 0 ... 16 bar
    Vide et plage de mesure ±–1 bar ... 0 bar jusqu'à –1 bar ... +15 bar
    Unité de pressionBars, MPa, psi et kg /cm2
    Précision

    ≤ ± 0,25 % de la plage

    ≤ ± 0,5 % de la plage

    Signal de sortieAnalogique
    Raccordement électriqueConnecteur mâle cylindrique M12 x 1, fiche coudée, raccord de câble, boîtier de terrain
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements