Aperçu
La solution flexible
Le transmetteur de pression électronique PFT sert à mesurer avec précision la pression dans les liquides et les gaz. Cet appareil se distingue par sa technique de mesure de haute qualité et est ainsi prédestiné à résoudre des tâches de mesure exigeantes dans des applications industrielles. Des modèles avec une plage de température étendue, une précision de mesure plus élevée ou une membrane affleurante permettent de couvrir un large domaine d’application. Grâce à ses nombreuses configurations possibles, le PFT s’adapte parfaitement aux exigences les plus variées des clients.
En bref
- Plages de mesure de 0 mbar ... 100 mbar jusqu'à 0 bar ... 600 bar
- Plages de mesure relative, absolue et ±
- Modèles avec membrane affleurante disponibles
- Température des fluides jusqu'à 150 °C (en option)
- Vaste choix de raccords process courants
- Particulièrement résistant aux chocs et aux vibrations
- Précision de 0,5 % ou 0,25 %
- Signal de sortie 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
- Point zéro et étendue plage réglables
- Connecteur rond M12 x 1, connecteur coudé (DIN 175301-803 A) ou sortie câble