Capteurs de pression
PBT

Capteur de pression vraiment polyvalent

Vos avantages

  • Faible encombrement grâce à sa forme compacte
  • Installation simple et économique
  • Solutions optimisées grâce aux nombreuses possibilités de configuration
  • Grande fiabilité grâce à son montage robuste
  • Excellent rapport qualité-prix

Sélection de produits

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Individual product configuration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standard products

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

Afficher tout Masquer tout
Afficher tout Masquer tout
Filtrer par :

La configuration que vous souhaitez est en cours de vérification...

Impossible de générer pour le moment le résultat de la configuration. Complétez les entrées manquantes - Vous pouvez les identifier grâce au point d’exclamation. Pour toute question, contactez-nous.

1 209 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 24 de 1209

View:

Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –30 °C ... +100 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0,5 V ... 4,5 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ½ B selon EN 837
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: Sans joint
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 40 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: FPM/FKM
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur angulaire selon DIN 175301-803 A
  • Indice de protection: IP65
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ½ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –30 °C ... +100 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 1,6 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 16 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 0,1 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: FPM/FKM
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 MPa ... 25 MPa
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: R ¼ ISO 7 (DIN2999)
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: Sans joint
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: –1 bar ... 0 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar
  • Précision: ≤ ± 0,5 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 1 bar
  • Précision: ≤ ± 0,5 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 10 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ½ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 25 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur angulaire selon DIN 175301-803 A
  • Indice de protection: IP65
  • Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 250 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 5 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur angulaire selon DIN 175301-803 A
  • Indice de protection: IP65
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 6 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: –30 °C ... +100 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: –1 bar ... 24 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: –1 bar ... 0 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 psi ... 100 psi
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 600 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 400 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 0 V ... 10 V, 3 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 14 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant
Transmetteur de pression
PBT
  • Plage de mesure: 0 bar ... 400 bar
  • Précision: ≤ ± 1 % de la plage
  • Raccord process: G ¼ A selon DIN 3852-E
  • Température de process: 0 °C ... +80 °C
  • Joint: NBR
  • Signal de sortie: 4 ... 20 mA, 2 conducteurs
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle cylindrique M12 x 1, 4 pôles
  • Indice de protection: IP67
  • Tension d'alimentation: 8 V DC ... 30 V DC
Unité
Détails
Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 24 de 1209

    Aperçu

    Capteur de pression vraiment polyvalent

    Le PBT est un transmetteur de pression électronique universel conçu pour des applications industrielles générales de mesure de pression dans les liquides et les gaz. Il convient aux tâches de mesure standard dans le domaine de la construction d'installations et de machines, la régulation de pression, l'hydraulique, la pneumatique, etc. Le PBT est largement configurable. Il s’adapte ainsi parfaitement aux besoins spécifiques des clients. Sa technique de mesure précise et robuste, ses dimensions compactes ainsi que son installation rapide et simple font du PBT un véritable appareil polyvalent.

    En bref
    • Plages de mesure de pression 0 bar ... 0,05 bar à 0 bar ... 1000 bar
    • Plages de mesure relative, absolue et ±
    • Nombreux raccords de processus disponibles
    • Aucune pièce mobile mécanique. Par conséquent pas d’usure, de fatigue ni de maintenance
    • Membrane en inox, soudée sur son pourtour et étanche hermétiquement
    • Signal de sortie 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V ou 0 V ... 10 V
    • Raccordement électrique M12 x 1, connecteur coudé (DIN 175301-803 A) ou raccordement par câble

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

    Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

    Pour en savoir plus

    Applications

    Aperçu technique

     
    • Caractéristiques techniques - aperçu

      Caractéristiques techniques - aperçu

      Plages de mesure
      Pression relative0 bar ... 0,05 bar jusqu'à 0 bar ... 1000 bar
      Pression absolue0 bar ... 0,1 bar jusqu'à 0 bar ... 25 bar
      Vide et plage de mesure ±–1 bar ... 0 bar jusqu'à –1 bar ... +24 bar
      Unité de pressionBars, MPa, psi et kg /cm2
      Précision

      ≤ ± 1 % de la plage

      ≤ ± 0,5 % de la plage

      ≤ ± 0,25 % de la plage

      ≤ ± 0,6 % de la plage

      Signal de sortieAnalogique
      Raccordement électriqueConnecteur mâle cylindrique M12 x 1, fiche coudée, raccord de câble
    Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

    Téléchargements