Capteurs de pression
PBS Hygienic

Le manostat compact pour les applications hygiéniques

Vos avantages

  • Fonctionnement hygiénique sûr par la membrane en acier inoxydable ultra-résistante et noyable à l'avant et des raccords process respectant les normes d'hygiène
  • L'adéquation aux processus CIP et SIP garantit la grande disponibilité des installations
  • Réglage facile et sûr à l'aide de trois grandes touches et d'un affichage pivotant parfaitement lisible
  • Guidage optimal des câbles par le boîtier rotatif
  • Aucun compromis : des solutions personnalisées grâce aux nombreuses configurations possibles
  • Grande fiabilité : version résistante à la corrosion des pièces en contact avec le produit et boîtier avec indice de protection IP 65 et IP 67
  • Disponibilité maximale de l'installation : la liaison IO-Link permet un réglage rapide et sécurisé des paramètres lors d'un changement de produit

Aperçu

Le manostat compact pour les applications hygiéniques

Le manostat électronique PBS Hygienic est spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire. Ses pièces en contact avec le produit ne présentent ni interstice, ni espace mort et leurs surfaces en acier inoxydable sont lisses et faciles à nettoyer. La membrane en acier inoxydable très solide est soudée au raccord process hygiénique sans fentes ni arêtes.

L'appareil convient aux processus CIP et SIP et permet ainsi un fonctionnement hygiénique sûr pour une disponibilité accrue de l'installation.

Le PBS Hygienic est disponible avec deux sorties de commutation maximum, une sortie analogique et IO-Link dans un même appareil. Le réglage intuitif via les trois grandes touches et l'afficheur simplifient l'utilisation. Le boîtier est doublement pivotant. Ceci permet d'aligner l'afficheur et le raccordement électrique en fonction de l'implantation. Avec plusieurs plages de mesure et raccords process, le PBS Hygienic s'utilise de manière universelle.

En bref
  • Manostat hygiénique avec écran pour l’industrie agroalimentaire
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 1.4435
  • Sorties de commutation et sortie analogique programmables indépendamment
  • Affichage de la pression à l'écran
  • Changement possible des unités de pression sur l'afficheur
  • Les états de commutation sont signalés par de grandes LED séparées
  • IO-Link

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plages de mesure
    Pression relative0 bar ... 1 bar jusqu'à 0 bar ... 25 bar
    Pression absolue0 bar ... 1 bar jusqu'à 0 bar ... 25 bar
    Vide et plage de mesure ±–1 bar ... 0 bar jusqu'à –1 bar ... +24 bar
    Unité de pressionBars, MPa, psi et kg /cm2
    Précision≤ ± 1 % de la plage
    Précision de réglage des sorties de commutation≤ ± 0,5 % de la plage
    Signal de sortieSorties de commutation PNP ou NPN, sortie analogique et IO-Link en option
    Raccordement électriqueConnecteur cylindrique M12 x 1
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements