Contact
Feedback

Accessoires
Réflecteurs et optique / Miroir de renvoi

PNS 120-191A
7022264
disponibilité sur demande
Indisponible en ligne. Veuillez nous contacter. Contact
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresMiroir de renvoi
      DescriptionMiroir de renvoi 120 mm pour champs de protection de hauteur 1650 mm et 1800 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ECl@ss 10.027273605
      ECl@ss 11.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827
Vers le haut