Accessoires
Autres accessoires

PGT-12-Pro
1076313
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresOutils de programmation et de configuration
      DescriptionConsole de programmation portatif pour codeurs programmables de SICK AHS / AHM36 CANopen, capteurs d’inclinaison TMS / TMM61 CANopen, TMS / TMM88 CANopen, TMS / TMM88 analogique et codeurs à câble avec AHS / AHM36 CANopen. Dimensions compactes, faible poids et utilisation intuitive.
      Convient pourAHS/AHM36 CANopen, TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 Analog
      Contenu de la livraison1x outil de programmation PGT-12-Pro autonome, 4x batteries alcalines 1,5 V Mignon(AA)
      Dimensions (l x H x L)81 mm x 32,5 mm x 100 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279290
      ECl@ss 5.1.427279290
      ECl@ss 6.027279290
      ECl@ss 6.227279290
      ECl@ss 7.027279290
      ECl@ss 8.027279290
      ECl@ss 8.127279290
      ECl@ss 9.027279090
      ECl@ss 10.027279090
      ECl@ss 11.027279090
      ECl@ss 12.027279090
      ETIM 5.0EC001195
      ETIM 6.0EC001195
      ETIM 7.0EC001195
      ETIM 8.0EC001195
      UNSPSC 16.090131151500