Accessoires
Autres accessoires

PGT-11-S LAN
1057324
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresOutils de programmation et de configuration
      DescriptionOutil de programmation sVip® LAN pour tous les systèmes Feedback-moteur
      Convient pourSRS/SRM50, SKS/SKM36, SFS/SFM60, SES/SEM70, SES/SEM90, TTK50/70, VFS60, CKS36, EKS/EKM36, EFS/EFM50, EES/EEM37, EDS/EDM35
      Contenu de la livraison1 outil de programmation PGT-11-S LAN, 1 bloc d'alimentation 100-240 V CA / 12 V CC, adaptateur primaire (Europe, UK, USA/Japon, Australie), câble Ethernet 3 m
      Dimensions (l x H x L)70 mm x 30 mm x 90 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200592
      ECl@ss 10.019200592
      ECl@ss 11.019200592
      ECl@ss 12.019200592
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      ETIM 8.0EC001418

    Dessins techniques

    PGT-11-S LAN
    Plan coté