Accessoires
Autres accessoires

PGT-10-Pro
1072254
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresOutils de programmation et de configuration
      DescriptionConsole de programmation avec écran pour codeurs programmables DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 de SICK et codeur à câble avec DFS60, AFS/AFM60 et AHS/AHM36. Dimensions compactes, faible poids et utilisation intuitive.
      Convient pourDFS60, DFV60, AFS/AFM60 SSI, AHS/AHM36 SSI
      Contenu de la livraison1x outil de programmation PGT-10-Pro autonome, 4x batteries alcalines 1,5 V Mignon(AA)
      Dimensions (l x H x L)81 mm x 32,5 mm x 100 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279211
      ECl@ss 5.1.427279211
      ECl@ss 6.027279211
      ECl@ss 6.227279211
      ECl@ss 7.027279211
      ECl@ss 8.027279211
      ECl@ss 8.127279211
      ECl@ss 9.019200592
      ECl@ss 10.019200592
      ECl@ss 11.019200592
      ECl@ss 12.019200592
      ETIM 5.0EC001418
      ETIM 6.0EC001418
      ETIM 7.0EC001418
      ETIM 8.0EC001418