Contact
Feedback

safeHDDM™ : la sécurité s'offre une nouvelle plateforme

safeHDDM™ repose sur la méthode HDDM™ (HDDM = high definition distance measurement) maintes fois éprouvée de SICK. La technologie de balayage safeHDDM™ établit une nouvelle référence dans l'évaluation des mesures du temps de vol de la lumière. 

 
safeHDDM™ propose beaucoup plus : ainsi, le microScan3 émet jusqu'à 80.000 impulsions uniques par balayage. Comparé aux procédés de mesure habituels, il s'agit d'une quantité phénoménale d'informations disponibles pour l'évaluation. À partir de cette multitude d'impulsions uniques, le microScan 700 calcule des mesures fiables. De nouveaux filtres et des algorithmes intelligents garantissent la fiabilité de safeHDDM™ et permettent au microScan3 de détecter un objet affichant une réflectance de seulement 1,8 %, comme un pantalon noir. Parallèlement, cette nouvelle technologie est plus fiable dans les environnements poussiéreux ou soumis à des lumières parasites.
Scrutateurs laser de sécurité
La nouvelle génération de scrutateurs laser de sécurité pour applications fixes
microScan3 Core

Extraordinairement fiable

Caractéristiques d'un scrutateur laser de sécurité microScan3 doté de safeHDDM :

  • Insensibilité à la lumière ambiante
  • Insensibilité à d'autres scrutateurs lasers ou sources infrarouges
  • Résistant à l'encrassement et à la poussière
Vers le haut