Contact
Feedback

Sécurité sans faille dans les processus de fabrication automatisés

Le transport automatique de matériau dans et hors des zones dangereuses peut être sécurisé de diverses manières afin d'éviter tout risque pour les personnes et de ne pas affecter la productivité :

Solution 1 : inhibition avec barrage immatériel de sécurité, capteur photoélectrique ou scrutateur laser de sécurité

 
Protection d'une machine par un système d'inhibition (muting) composé d'un dispositif de protection et de capteurs d'inhibition (muting) 
(p. ex. barrières réflex) Par la disposition des capteurs d'inhibition (muting), le matériau à transporter est identifié en tant que tel tandis que le dispositif de protection est neutralisé temporairement en fonction du processus. Les personnes sont clairement détectées. Les capteurs de sécurité peuvent être des barrages immatériels de sécurité, des barrières photoélectriques de sécurité multifaisceaux ou des scrutateurs laser de sécurité.
>

Solution 2 : identification du modèle par un barrage immatériel de sécurité

 

En l'absence de capteurs d'inhibition (muting), un barrage immatériel de sécurité placé horizontalement protège les points d'entrée et de sortie. Avec l'identification dynamique à apprentissage automatique, le barrage immatériel de sécurité distingue clairement les personnes du matériau. Sans capteurs secondaires supplémentaires, il identifie de manière sûre les formes des objets, comme les jambes d'une personne, par exemple. Le barrage immatériel tolère les parasites générés par de petits objets tels que les câbles électriques ou les restes de films transparents qui pénètrent dans le champ de protection. Cette solution offre ainsi une sécurité et une disponibilité maximales.
>

 

Industries/applications

  • Toutes les applications impliquant un flux de matériau automatique et présentant un risque potentiel pour les personnes lié aux mouvements de la machine
  • Industrie automobile
  • Industrie du bois
  • Industrie des biens de consommation
  • Stockage et convoyage
 
Avantages pour le client
  • Augmentation de la productivité, un flux de matériau maximal étant garanti par la distinction sûre entre l'homme et le matériau
  • Grande flexibilité d'adaptation des processus grâce à des fonctions supplémentaires du dispositif de protection 
  • Flexibilité accrue grâce à la détection de formes géométriques d'objets avec la solution du barrage immatériel 
  • Des coûts totaux réduits avec la solution du barrage immatériel grâce à la diminution des frais de maintenance, à l'inutilité de capteurs supplémentaires et à un câblage moindre.
  • Standardisation, car seules deux références de produit sont nécessaires pour constituer la solution de barrage immatériel 
Vers le haut