Accessoires
Autres accessoires

MRA-G055-101D4
5324019
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresMécanisme à câble
      DescriptionMécanisme à câble Ecoline pour bride synchro avec arbre 6 mm, plage de mesure 0 m ... 1,25 m
      Contenu de la livraisonSans codeur
      Plage de mesure0 m ... 1,25 m
      Reproductibilité≤ 0,2 mm
      Linéarité≤ ± 2 mm
      Hystérésis≤ 0,4 mm
      Poids80 g (mécanisme à câble)
      Poids (pièce de mesure)0,58 g/m
      Matériau, câble de mesureFil d'acier hautement flexible acier inoxydable 1.4401 V4A / gaine PA
      Matériau, boîtierPlastique, Noryl
      Matériau, boîtier du mécanisme de câblePlastique, Noryl
      Longueur de câble par tour150 mm
      Longueur réelle du câble1,45 m
      Force de retour du ressort1 N ... 1,4 N 1)
      Câble de mesure diamètre0,45 mm
      Accélération du câble10 m/s²
      Vitesse de déplacement6 m/s
      RésolutionPour déterminer le nombre de pas adéquat / nombre d'impulsions du codeur pour la résolution linéaire souhaitée, cliquez sur « Résolution linéaire » sous « Infoservice »
      Température de service–30 °C ... +70 °C
      Indice de protection du mécanismeIP50
      Durée de vie du mécanisme de câbleTyp. 1.000.000 cycles 2) 3)
      • 1) Ces valeurs sont mesurées à une température ambiante de 25 °C. Il peut y avoir des divergences à d'autres températures.
      • 2) Moyennes qui dépendent du type de charge.
      • 3) La durée de vie dépend du type de sollicitation. Les facteurs d’influence sont : les conditions ambiantes, la situation de montage, la plage de mesure utilisée, la vitesse de déplacement ainsi que l’accélération.
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270591
      ECl@ss 5.1.427270591
      ECl@ss 6.027279103
      ECl@ss 6.227279103
      ECl@ss 7.027279103
      ECl@ss 8.027279103
      ECl@ss 8.127279103
      ECl@ss 9.027270591
      ECl@ss 10.027270591
      ECl@ss 11.027270591
      ECl@ss 12.027270591
      ETIM 5.0EC002026
      ETIM 6.0EC002026
      ETIM 7.0EC002026
      ETIM 8.0EC002026
      UNSPSC 16.090139122221

    Dessins techniques

    MRA-G055-101D4
    Plan coté