Accessoires
Autres accessoires

MAG-1005-N
5344197
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresAimants
      DescriptionNeodym
      - Remarque : la distribution directe ou indirecte des aimants Neodymm fournis par nos soins ou des produits finaux fabriqués à partir de ces aimants est interdite dans les pays suivants : États-Unis, Canada et Japon.
      Résistance à la température de ... à :–25 °C ... +80 °C
      Diamètre10 mm
    • Classifications
      eCl@ss 5.027279209
      eCl@ss 5.1.427279209
      eCl@ss 6.027279209
      eCl@ss 6.227279209
      eCl@ss 7.027279209
      eCl@ss 8.027279209
      eCl@ss 8.127279209
      eCl@ss 9.027272492
      eCl@ss 10.027272492
      eCl@ss 11.027272492
      eCl@ss 12.027274392
      ETIM 5.0EC002594
      ETIM 6.0EC002594
      ETIM 7.0EC002594
      ETIM 8.0EC002594
      UNSPSC 16.090139122245

    Dessins techniques

    MAG-1005-N
    Plan coté