Il y a de plus en plus de véhicules équipés d’un moteur électrique au lieu d’un moteur à combustion, les véhicules sont de plus en plus « intelligents » - les évolutions dans le domaine de l’électromobilité ont de plus en plus d’effets sur l’industrie. De nouveaux concepts et processus de production sont très demandés, pas seulement chez les constructeurs automobiles, mais aussi dans les secteurs des machines-outils, de la manutention et de l’assemblage ou de la production de batteries.
A côté des secteurs traditionnels tels que l’aménagement intérieur, la construction de pneus ou de la carrosserie, les constructeurs automobiles doivent également élaborer de nouvelles connaissances et capacités : de nouveaux composants tels que des batteries performantes, des moteurs électriques et l’électronique de puissance font leur entrée dans les véhicules et doivent être produits et montés de manière ultra automatisée. En même temps, le nombre de composants les plus divers par voiture augmente. Le nombre croissant de composants signifie aussi qu’il faut détecter, contrôler et identifier une plus grande quantité de ces composants de manière fiable.
L’efficacité et une qualité des processus élevée sont exigées :
Gérer des composants les plus divers de façon flexible :
Plus de productivité, facilement et en toute sécurité :
Notre savoir en matière d’applications et des secteurs économiques :
Logistique de production intelligente
La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production