Lecteur de codes manuel mobile

Robustes, fiables et adaptés à de nombreuses applications

Les lecteurs de codes manuels mobiles de SICK offrent une saisie des données rapide et flexible sans lecture fastidieuse ni enregistrement manuel. Lorsque les lecteurs de codes manuels sont utilisés comme solution autonome ou intégrés dans des solutions d'identification automatiques, la saisie est réalisée en quelques secondes et les erreurs de lecture sont quasi inexistantes. Ceci décharge les collaborateurs, accélère les processus et élimine les sources d’erreurs.

En savoir plus
Lecteur de codes manuel mobile

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

3 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Identification fiable de codes pour des applications industrielles haut de gamme
  • Lit les codes 1D, 2D et DPM.
  • Très robuste : résiste à des chutes de 3 m de hauteur et à 7.500 retournements pour 1 m de hauteur de chute.
  • Convient à une utilisation industrielle : disponible dans l’indice de protection IP65 ou IP68, utilisable jusqu’à –30 °C
  • Configuration simple : soit par balayage d’un seul code-barres ou en utilisant un logiciel intuitif, ou, lors de maintenances, par un chargement de données automatique
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification pratique et sécurisée des codes
  • Identification des codes 1D et 2D courants (incluant PDF417)
  • Lecture de codes fiable et rapide
  • Boîtier robuste et stable avec indice de protection IP65
  • Intégration dans les réseaux de bus de terrain industriels grâce à la technique de raccordement de SICK
  • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur
Comparer maintenant
Sélectionner
Identification de code même à des distances de lecture élevées
  • Lecture de codes 1D et 2D Digimarc sur des distances de quelques centimètres seulement jusqu’à 16 m.
  • Très robuste : résiste à 50 chutes de 2,4 m de hauteur et à 7.500 retournements pour 1 m de hauteur de chute.
  • Convient à une utilisation industrielle : disponible dans l’indice de protection IP65 ou IP67 et utilisable jusqu’à –30 °C
  • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 3 de 3

Avantages

Les avantages des lecteurs de codes manuels mobiles

Les lecteurs de codes manuels mobiles utilisent des imageurs linéaires pour la lecture de codes-barres 1D et des caméras à imageurs pour la lecture de codes 2D. Un éclairage direct ou indirect et diffus orienté sur l’application est indispensable pour un procédé de lecture sans erreur et rapide. C’est la seule possibilité d’assurer une distinction optimale des contrastes. Notamment pour les codes DPM sur les surfaces ultra brillantes ou irrégulières l’éclairage diffus et indirect permet d'obtenir d’excellents résultats de lecture. Selon le domaine d’utilisation, des appareils standard légers ou bien des appareils industriels particulièrement robustes sont alors employés.

Les avantages des lecteurs 1D :

- Conviennent aux code-barres 1D standard ou très larges (y compris PDF417) avec un excellent rapport qualité-prix

- Qualité de lecture stable même avec des lumières parasites changeantes

- Longue durée de vie grâce à une conception de l’électronique hautement intégrée et peu de composants

Les avantages des lecteurs 2D :

- Lecture flexible de différents types de codes 1D et 2D, y compris des codes DPM et miniature

- Détection des codes indépendamment de leur position de rotation (lecture 360°)

- Performance de lecture fiable, même en présence de codes recouverts d'un film et de surfaces réfléchissantes

- Identification fiable de codes fortement endommagés ou incomplets grâce à des algorithmes de traitement d’image et de décodage correcteurs

Les lecteurs de codes manuel mobiles de SICK - sur la bonne voie pour rester à la pointe de la technologie

Grâce aux ports USB et interfaces RS-232 intégrés, les lecteurs de codes manuels mobiles de SICK peuvent être utilisés aisément et de façon universelle. Les variantes d’appareil filaires offrent une liberté de mouvement jusqu’à 5 m et sont reliées de manière imperdable à l’installation. Les variantes d’appareil sans fil offrent une liberté de mouvement supplémentaire jusqu’à 100 m et peuvent être couplés directement avec des appareils hôte compatibles WPAN. La technique de raccordement modulaire permet d’intégrer les lecteur de codes manuel de SICK dans de nombreuses technologies de bus de terrain telles que PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® ou la topologie de SICK AppSpace.
Grâce à la connectivité prête à l'emploi avec un port USB sur le terminal de données du chariot élévateur à fourche, le lecteur est relié de façon imperdable au chariot et peut aussi être utilisé de manière mobile.
Grâce à leur intégration PROFINET aisée, les lecteurs de codes manuels mobiles peuvent être utilisés avec le module de bus de terrain Connection Device Fieldbus comme unité de secours dans des systèmes de traçabilité complexes.
La connectivité avec des interfaces courantes reposant sur le cloud est assurée via des modules SICK AppSpace et Sensor Integration Machine.

A l’aise dans les environnements industriels grâce à une conception extrêmement robuste et durable

Les variantes industrielles des lecteurs de codes manuels de SICK se démarquent par leur robustesse. Leur fonctionnement n’est même pas entravé par plusieurs chutes sur du béton à une hauteur de 3 m. Même la poussière et la saleté dans les entrepôts ou la pluie et la neige dans les zones extérieures à des températures entre –30 °C et +55 °C ne peuvent les endommager.
Protégé contre les influences extérieures Les lecteurs de codes manuels industriels sont étanches à la poussière, aux éclaboussures et à l’eau selon les indices de protection IP65, en partie même IP67 et IP68.
Pratiquement indestructible Ils résistent à plusieurs chutes sur du béton à une hauteur de 3 m ou jusqu’à 7.000 renversements à une hauteur de 1 m.
À utiliser à l’intérieur et à l’extérieur Les lecteurs de codes manuels industriels résistent à la chaleur, au froid et à l’humidité extrêmes.

À l’aise dans de nombreux secteurs

Les appareils mobiles pour l’identification de codes sont indispensables dans de nombreux secteurs. Dans les environnements industriels et logistiques, les lecteurs de codes manuels mobiles de SICK assurent une vitesse élevée, des processus efficaces et une détection de code fiable en permanence.
Automobile et équipementiers Des algorithmes performants permettent d’identifier avec fiabilité des codes DPM marqués par micro-percussion tels qu’ils existent dans les applications complexes dans la fabrication de moteurs.
Électronique et solaire Qu’il s’agisse de codes DataMatrix sur des circuits imprimés et des composants électroniques ou de codes 2D marqués directement sur des écrans LCD, même les plus petits codes destinés au suivi des pièces et à l’assurance qualité sont détectés de manière impeccable.
Commerce et centres de distribution Pour une manutention des matériaux rapide avec des systèmes de traçabilité semi-automatisés et fixes, les lecteurs de codes manuels mobiles offrent une flexibilité élevée et sont disponibles comme solution de secours efficace en cas de Non lu.
Technique de montage et de maniement Capture de données en production : traçabilité des produits et processus par l’identification sûre des codes.

Produits et informations supplémentaires

L’identification parfaite ? More than a vision. Que ce soit laser, caméra ou RFID : chaque technologie d’identification a ses avantages - et parfois plus qu'une seule technologie est nécessaire. Afin de trouver une solution optimale pour l’application concernée, nous comparons les différentes technologies et proposons un explorateur d’identification pour faciliter le choix.
Augmentation de la fiabilité du système Notamment dans les solutions systèmes fixes, les lecteurs de codes manuels mobiles offrent de nombreux avantages, par exemple comme solution de secours lorsque les lecteurs fixes tombent en panne ou si des codes ne sont pas identifiés correctement. Dans ces cas, les objets peuvent être isolés et lus avec un lecteur de codes manuel mobile.
L’avenir a un nouveau domicile : 4Dpro Sous la gamme de 4Dpro, SICK rassemble des solutions d’identification et de vision industrielle variées. La technique de raccordement, l’interface utilisateur et le concept d’accessoires des solutions sont uniformes. Ainsi, tous les capteurs y compris leurs accessoires sont également compatibles entre eux. Cela réduit la variété des composants et offre précisément la flexibilité nécessaire à une automatisation efficiente - avec un effort d’intégration minimisé et des frais d’entreposage moindres.
SICK LifeTime Services De la planification d’installations en passant par l’entretien à l’aide de services intelligents et une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 jusqu’aux travaux de modernisation et formations professionnelles : avec des prestations de services complètes, vous augmentez la sécurité des personnes tout en créant les d’une gestion durable.

Téléchargements