IO-Link – Notions de base et technologie
IO-Link est la première technologie E/S normalisée dans le monde entier (CEI 61131-9) pour la communication avec les capteurs et les actionneurs. Le système se compose d'un maître IO-Link et d'un périphérique IO-Link : un capteur, un actionneur ou une combinaison des deux.
Le maître IO-Link est installé soit dans l'armoire électrique en tant que composant d'un ensemble d'E/S, soit directement sur le terrain en tant qu'E/S distante présentant un indice de protection IP 65/67. Le périphérique IO-Link est couplé au maître à l'aide d'un câble capteur/actionneur standard mesurant jusqu'à 20 m de longueur. Il produit et utilise des signaux (entrée/sortie analogique à commutation binaire) transmis via IO-Link directement numérisés.
Définition de standards : IO-Link de SICK
- Connexion série bidirectionnelle point-à-point pour la transmission des signaux et l'alimentation. Aucun nouveau système de bus nécessaire
- Compatibilité rétroactive des capteurs PNP standard commutables
- Modes de fonctionnement : E/S standard (SIO), IO-Link
- Trois taux de transfert : 4.800 (COM 1), 38.400 (COM 2), 230.400 bauds en option (COM 3)
- Câble industriel 3 fils standard non blindé pour toutes les connexions
- Connecteur enfichable M12 : connecteur mâle 4 pôles, par ex. pour les capteurs, 5 pôles par ex. pour les actionneurs, connecteur femelle 5 pôles pour le maître
- Affectation des broches : broche 1 : 24 V, broche 3 : 0 V, broche 4 : câble de commutation et de communication (C/Q)
- Longueur maximale du câble 20 m
- Consommation électrique maximale pour l'alimentation 200 mA
- Les données de process (par ex. signaux de commutation ou valeurs de distance) sont transmises de manière cyclique, tandis que les données de services (telles que les paramètres) sont transmises de manière acyclique