Aperçu
Interrupteur de sécurité à interverrouillage surveillé par RFID avec protection élevée contre les manipulations
L’interrupteur de sécurité à interverrouillage TR10 Lock allie le meilleur des technologies éprouvées : la protection élevée anti-manipulation de la technologie RFID pour la surveillance de l’actionneur et la force et la fiabilité élevées de l’interverrouillage mécanique. Les sorties à semi-conducteur auto-surveillées (sorties de communication) du capteur sont cascadables et avec PL e (EN ISO 13849) elles assurent un degré de sécurité élevé - pour la surveillance de la porte autant que pour la surveillance d'électroaimant. Pour plus de flexibilité dans l’application, deux codages sont disponibles. Les capteurs à codage universel acceptent tous les actionneurs adaptés, les capteurs à codage unique n’autorisent que l’actionneur initié auparavant. La bobine d’induction bistable ne consomme que peu d’électricité et ne produit aucune chaleur à l’état verrouillé ou déverrouillé.
En bref
- PL e pour la surveillance de la porte et d’électroaimant (EN ISO 13849)
- Force de verrouillage 1690 N
- Actionneur RFID avec niveau de codage réduit ou élevé (EN ISO 14119)
- Indices de protection IP 67, IP 69K
- Variantes en mode principe du courant de travail et de repos
- Connexion en série sécurisée des sorties de sécurité (OSSD)
- Quatre directions d’actionnement
- Flexi Loop ready