Protection de façades de centres logistiques

Les capteurs 2D-LiDAR surveillent généralement la façade verticalement. Les contours environnants servent de référence. En cas d’écarts par rapport à ces contours ou d’accès à la zone de détection, le capteur déclenche une alarme. Il est insensible aux influences environnementales. Le taux de fausses alertes est par conséquent très bas.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Mesure ultra rapide - en un temps record !
    • Capteur efficace avec analyse de la vitesse maximale intégrée
    • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
    • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
    • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
    • Diagnostic confortable et simple via serveur web
    Compact et économique même dans les environnements difficiles
    • Capteurs 2D-LiDAR efficaces et économiques, compatibles avec des plages de mesure de 50 m maximum
    • Excellentes performances par tous les temps grâce à la technologie multi-écho et à des algorithmes intelligents
    • Boîtier robuste et compact avec indice de protection IP 67 maximum, chauffage intégré et plage de températures de –40 °C à +60 °C
    • Variantes pour les applications de sécurité disponibles avec des sorties à relais et une certification VdS
    • Sortie en temps réel des données de mesure via l’interface Ethernet
    • Le nombre de sorties numériques peut être étendu via le module CAN externe
    Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
    • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
    • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
    • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
    • Faible puissance absorbée
    • Traitement rapide du signal
    • Plusieurs entrées et sorties
    • Synchronisation possible de plusieurs capteurs
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B, 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles, sortie des données
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 25 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité