Sécurité avec des applications de robots collaboratives

Safe Robotics Area Protection est un système de sécurité destiné à protéger des applications de robots collaboratives. Le système veille à ce que l’opérateur puisse accéder librement et en toute sécurité à la zone dangereuse du robot. Les processus de travail sont ainsi optimisés grâce à l’adaptation simple des jeux de champs du scrutateur laser de sécurité aux exigences de l’étape du processus de fabrication correspondante. Le robot réduit la vitesse au fur et à mesure qu’il approche de l’opérateur. Une réduction ou augmentation en deux paliers de la vitesse du robot diminue les temps d’arrêt et renforce la productivité.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Accès ouvert pour une productivité sûre
    • Composés de matériel et de logiciels ou de logique de contrôle avec des fonctions de sécurité testées
    • Versions génériques et spécifiques aux fabricants (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
    • Documentation avec schéma de câblage, fichier SISTEMA et notice d’instructions
    • Redémarrage automatique du robot possible
    • Niveau de performance (PL) d

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus