Mesure de la consommation d’air comprimé et détection de fuite dans la production
Le débimètre thermique FTMg mesure le débit et la température ainsi que la pression du processus dans les systèmes d’air comprimé. Les lieux d’implantation sont la production centrale d’air comprimé, le réseau d’alimentation ainsi que les machines reliées. La journalisation interne des données sur une période de sept jours et l’analyse statistique intégrée permettent de détecter même les plus petites fuites dans un système d’air comprimé. Toutes les données de mesure peuvent être transmises via IO-Link ou des signaux de commutation et analogiques. Le Power over Ethernet (communication via OPC UA) facilite en outre les connexions basées sur le Web à un PC ou à un cloud pour rendre la consommation d’énergie transparente.