Surveillance sûre de l'intérieur des machines

Un opérateur démarre une grande machine de moulage par injection à un pupitre de commande. De là, il ne peut cependant pas voir l’intérieur. Un scrutateur laser de sécurité microScan3 surveille donc cette zone. Si celui-ci n’est pas libre, par exemple parce qu’il y a un autre travailleur ou des corps étrangers dans la zone, la machine ne peut pas démarrer.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le scrutateur laser de sécurité robuste - une intelligence remarquable
    • Technologie de balayage innovante safeHDDM®
    • Données de mesure très précises via l’interface Ethernet
    • Portée du champ de protection : jusqu’à 9 m ; angle de balayage : 275°
    • Jusqu’à 128 champs configurables librement et jusqu’à 8 champs de protection simultanés.
    • Interfaces de communication standardisées
    • Connecteur système avec mémoire de configuration