Surveillance des servomoteurs dynamiques dans les machines de moulage par injection de plastique

Dans les machines de moulage par injection de plastique entièrement électriques, l’unité d’injection, l’unité de serrage et l’éjecteur sont déplacés électriquement à l’aide de servomoteurs. Les systèmes feedback-moteur EDS/EDM35 et STS peuvent être utilisés pour surveiller ces servomoteurs. L’EDS/EDM35 dispose d’un système de balayage optique novateur avec balayage à double canal et présente une grande immunité aux chocs et aux vibrations. Le STS fonctionne sans contact et sans usure selon le principe de mesure magnétique et est spécialement conçu pour les moteurs à arbre creux et les entraînements directs.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Utilisé partout où les autres atteignent leurs limites.
    • Mesure sans contact et sans palier de la vitesse et de la position
    • Résolutions allant jusqu’à 12.672 pas de mesure par tour
    • Précisions jusqu’à ± 0,05°
    • Pour les axe creux d’un diamètre de 30 mm à 500 mm
    • Robustesse assurée même dans des conditions ambiantes difficiles
    • Interface HIPERFACE® avec plaque signalétique étendue
    • Pour les moteurs à rotor interne et externe
    Adaptation des systèmes feedback-moteur au monde numérique
    • Interface à la sortie : HIPERFACE DSL®
    • Alimentation électrique : 7 V CC ... 12 V CC
    • Plage de température de fonctionnement : −30 °C ... +115 °C
    • Indice de protection : IP00
    • Connecteur d’entrée : connecteur mâle, 8 pôles
    • Courant de sortie : connecteur mâle, 4 pôles
    • Entrée supplémentaire pour connecteur de température externe

    De remarquables performances pour les servomoteurs : système feedback-moteur avec HIPERFACE DSL®
    • Système Feedback-moteur optique avec HIPERFACE DSL®
    • Résolution jusqu´à 24 bits par tour et 4.096 tours mesurable pour le système multitours
    • Certification SIL2 et PL d
    • Contrôle d’état et histogramme de la durée d’utilisation ; température, vitesse et le nombre de tours sont enregistrées sur toute la durée de vie de l’appareil