Surveillance de niveau minimal

Pour éviter un fonctionnement à vide de la trémie d'alimentation en matières et donc des arrêts de production ultérieurs, le niveau minimal dans la trémie est détecté à l'aide du détecteur de proximité capacitif CM30. Si le niveau est inférieur à la limite minimale, le détecteur s'enclenche. Cela signale à l'opérateur qu'il doit rajouter de la matière.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs d’une longue renommée pour la détection d’objets et le contrôle du niveau de remplissage
    • Boîtier cylindrique de type M12, M18 et M30
    • Détection de poudres, granulés, liquides et matières solides
    • Compatibilité électromagnétique élevée
    • Version électrique : 2 et 4 conducteurs CC
    • Tension d’alimentation : 10 à 36 V CC
    • Indicateur de réglage visuel
    • Portées jusqu’à 25 mm
    • Indice de protection : IP 65, IP 68, IP 69K