Protection des points dangereux

L’interrupteur de sécurité à interverrouillage flexLock robuste verrouille le protecteur coulissant pour l'accès à la machine et s'assure ainsi qu'une intervention dans la machine de moulage par injection est impossible pendant le processus d'injection. La technologie RFID surveille l’actionneur et permet à l’interrupteur de sécurité à interverrouillage d’offrir une grande protection contre les manipulations frauduleuses. En outre, la surveillance d’électroaimant satisfait aux exigences du niveau PL e (EN ISO 13849), ce qui contribue pour une large part à la sécurité sur les raboteuses et profileuses.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Interrupteur de sécurité à interverrouillage avec surveillance RFID, rayon de fonctionnement de 180°
    • Conception innovante : tête de verrouillage ouverte avec rayon de fonctionnement de 180°, boîtier arrondi, LED brillantes (visibles de trois côtés)
    • PL e pour la surveillance d’électroaimant et des portes et du verrouillage avec codage moindre ou élevé au choix
    • Indices de protection IP67 et IP69K
    • Force de verrouillage élevée : jusqu’à 3 150 N.
    • Actionneur flexible pour une tolérance de décalage élevée