Identification mobile des matériaux

Pour augmenter la fiabilité du process, le lecteur manuel IDM140 lit les étiquettes des codes-barres sur les sacs de matière et transmet les données contenues dans le code à la commande de la machine. Cela garantit que la machine est alimentée avec la matière conforme au produit et par conséquent à la commande.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Identification fiable de codes 2D pour des applications industrielles haut de gamme
    • Identification de tous les codes 1D, empilés et 2D courants
    • Garantie d'une lecture de codes fiable, sécurisée et rapide
    • Boîtier robuste avec indice de protection IP 65
    • Compatible avec toutes les interfaces câblées et sans fil courantes ainsi que les bus de terrain industriels à l'aide du raccordement SICK
    • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur
    Identification pratique et sécurisée des codes
    • Identification des codes 1D et 2D courants (incluant PDF417)
    • Lecture de codes fiable et rapide
    • Boîtier robuste et stable avec indice de protection IP65
    • Intégration dans les réseaux de bus de terrain industriels grâce à la technique de raccordement de SICK
    • Confirmation de lecture (Good Read) par LED, beeper et vibreur

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus