I4.0 pour la détection de données de machine
Les données et l’interconnexion de machines et d’installations via l’Industrial Internet of Things (IIoT) forment la base de la numérisation et d’I4.0. Il est pour cela toujours nécessaire d’investir dans de nouvelles machines. L’équipement numérique de machines déjà existantes avec des solutions Retrofit est légèrement plus avantageux. Les machines et installations existantes sont pour cela équipées de capteurs et d’une technique de communication modernes. Cela permet la saisie et l’analyse de données de production ainsi que l’interconnexion et la communication entre installations et systèmes supérieurs, par ex. d’un système ERP ou MES ou d’un cloud. Cela forme la base d’une fabrication dans le sens d‘I4.0 Les solutions Retrofit offrent de ce fait un départ idéal en vue de numériser progressivement la fabrication et de passer ainsi à I4.0.