Détection fiable d’outil de moulage par injection grâce aux codes DPM.
Les outils de moulage par injection sont munis d'un code 2D (DPM) pour l'identification. Ce code est gravé au laser sur la surface ; il n'est ainsi pas endommagé, même lors d’un changement fréquent d’outil et reste lisible. Le lecteur de codes manuel mobile ZS36x8 DPM doté d’un système d’éclairage intelligent et d’un décodeur DPM puissant lit le code de manière fiable même sur des surfaces métalliques souillées d’huile et fortement brillantes. En outre, le lecteur est également idéal pour lire les codes 1D et 2D sur des documents de commande de production. Le ZS36x8 DPM détecte les types de codes les plus différents et constitue ainsi une solution d'identification All-in-one économique.