Comptage de pièces

Le comptage des pièces extrudées s'effectue à l'aide du rideau de détection<1/>FLG. Avec son design robuste, Ce rideau s'aligne facilement et rapidement La résolution élevée du rideau, jusqu'à 2 mm, permet également de compter les petites pièces. Il est ainsi possible p. ex. de changer de conteneur en fonction du nombre exact de pièces comptées.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Installation et mise en service aisées et performances de pointe
    • Principe de fonctionnement dynamique ou statique, commutable
    • Boîtier en forme de fourche et de cadre, réglage aisé
    • Sensibilité réglable
    • Verrouillage paramétrable des touches
    • Boîtier métallique robuste
    • Temporisation réglable
    • Commutable entre Q et Q inversé
    • Temps de réponse très court