Surveillance des fonctions de la pince de préhension

Le capteur magnétique pour vérins MZ2Q-C surveille le vérin pneumatique intégré au grappin. Le capteur dispose d’un point de commutation court optimisé pour les applications de grappins, qui augmente l’efficacité des processus grâce à des temps de cycle PSDI plus élevés. La fixation robuste maintient le capteur dans la position souhaitée, même en cas de choc ou de vibrations, et augmente la fiabilité. Le MZ2Q-C convient à toutes les rainures en C courantes, quels que soient le profil et la marque du vérin. Le détecteur de proximité inductif IME08 détecte la fin de course de la rotation de l’axe intégré au grappin.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables pour rainure en C
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en C ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée
    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
    • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
    • LED d’affichage des deux points de commutation
    • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M8 à M30
    • Distances de commutation plus étendues : de 1,5 mm à 38 mm
    • Version électrique : CC 3/4 fils, CC 2 fils
    • Indice de protection : IP 67
    • Plage de températures : de –25 à +75 °C
    • -Boîtier en laiton nickelé, surface active en plastique
    La référence économique pour les conditions ambiantes difficiles
    • Formes : M12 à M30
    • Portées simples : de 2 à 15 mm
    • Version électrique : CA 2 fils, CA/CC 2 fils
    • Indice de protection : IP67
    • Plage de température : de –25 °C à +75 °C
    • Boîtier en laiton nickelé, surface active en matière plastique

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques

Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.

Pour en savoir plus