Prévention des collisions entre le robot et l'outil de moulage par injection

La fermeture de l'outil de moulage par injection en présence d'un robot endommage à la fois l'outil et le robot. L'ouverture d'accès à la zone de l'outil est contrôlée avec fiabilité par le Smart Light Grid SGS ou par le scanner laser 2D TiM3xx.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Une détection fiable avec une forme extrêmement mince
    • Longueurs surveillées variables entre 120 et 1.400 mm (par extensions de 160 mm)
    • Portée de travail 7 m
    • Temps de réponse 18 ms
    • Résolution de 45 mm à 25 mm
    • Préparation des commandes avec LED de tâche claires côtés émetteur et récepteur
    • Classe de protection IP 65
    • Immunité aux lumières parasites jusqu’à 150 000 lx
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil D-Sub-HD 15 pôles (0,9 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x connecteur d'appareil M12 à 12 pôles (0,8 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 4 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP65
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: Extrémités ouvertes (2,0 m)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire: 0,33°
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (PNP, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs 2D-LiDAR
    TiM
    • Application intégrée: Évaluation des champs avec champs flexibles
    • Principe de mesure: HDDM+
    • Zone de fonctionnement: 0,05 m ... 10 m
    • Résolution angulaire:
    • Nombre de jeux de champs: 16
    • Indice de protection: IP67
    • Sorties numériques: 3 (NPN, 1 « Device Ready » en plus)
    • Mode de raccordement: 1 x raccordement « Ethernet », connecteur femelle M12 4 pôles, 1 x raccordement « alimentation électrique », connecteur mâle M12 12 pôles, 1 x connecteur femelle Micro-USB, type B
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité

Logistique de production intelligente

La boucle est bouclée - des solutions de détection dans la logistique de production, même pour les plus petits espaces de la production

En savoir plus

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus