Détection des pièces dans le grappin et l'outil de moulage par injection

Dans la pince de préhension du robot, ainsi que dans l'outil de moulage par injection, l'espace disponible pour les capteurs est très limité. Par conséquent, le capteur photoélectrique miniature W2 Flat permettant de détecter les inserts et les pièces finies convient le mieux à une utilisation dans la pince de préhension. L'amplificateur à fibres optiques WLL180T avec la fibre optique LL3 résistant à des températures élevées est parfait pour une utilisation dans des outils de moulage par injection.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Les conducteurs optiques SICK : tout dépend des têtes
    • Très grand choix de conducteurs optiques en fibres plastiques ou de verre
    • Conducteurs optiques résistants aux températures élevées et aux substances chimiques
    • Douilles filetées ou lisses, zones lumineuses (array), versions de déviation 90° disponibles
    • Optique focalisée
    • Principe monofaisceau ou détecteur
    • Enveloppe plastique, gaine de protection métallique ou enveloppe téflon
    Le nec plus ultra en termes de portée et de performance
    • Temps de réponse sélectionnable jusqu'à 16 μs
    • Portée jusqu'à 20 m (système émetteur-récepteur) ; jusqu'à 1.400 mm (système à détecteur)
    • Montage en bus sans interférence
    • 2 affichages numériques à 4 caractères
    • Hystérésis réglable
    • Affichage orientable
    • Traitement du signal haute résolution
    • Échelles de temps programmables
    Les capteurs photoélectriques subminiatures : super petits, super plats et super puissants.
    • Le plus petit détecteur au monde
    • Pas d’amplificateur externe nécessaire
    • Détecte également les objets transparents et réfléchissants
    • Boîtier robuste avec inserts métalliques
Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus