Contrôle de présence et de position des plateaux

Pour commander l'évacuation des plateaux sur une voie de convoyeur, il faut effectuer une interrogation pour savoir si les plateaux sont présents et s'ils sont à la bonne position. Pour ce faire, le capteur photoélectrique compact WTB12-3 est utilisé. Outre la détection pure des plateaux, ce capteur peut aussi détecter leur position grâce à la fonction d'élimination d’arrière-plan.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Capteurs magnétiques pour vérins avec indicateur de réglage optique pour rainure en T
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

    • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation

    • Affichage de l’état par une LED verte

    • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

    • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

    • IO-Link et fonctions d’automatisation
    Capteurs magnétiques pour vérins avec deux têtes de capteur pour rainure en T
    • Variante de capteur pour vérin à rainure en T avec deux têtes de capteur MZT8 dans un seul connecteur mâle

    • Les capteurs sont insérés par le haut dans la rainure

    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

    • Résistance à une température jusqu’à 80 °C

    • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

    • Indice de protection : IP68
    Capteurs magnétiques pour vérins pour la zone Ex pour rainure en T
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

    • Les variantes correspondent aux exigences des catégories ATEX 1D, 1G et 3D, 3G

    • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

    • Indice de protection : IP 67
    Capteurs magnétiques pour vérins avec point de commutation précis pour rainure en T
    • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
    • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
    • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)
    • Versions pour températures élevées : résistance à une température jusqu’à 100 °C
    • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte
    • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K
  • Les produits suivants peuvent être utilisés
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 40 mm ... 200 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 5 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination de premier plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 5 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 5 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 270 mm
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 270 mm
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 175 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Smart Task, Enhanced Sensing (Logique de base), Communication efficace
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (estampille + antirebond), Communication efficace, Smart Task
    Remarque : La fonction horodatage peut être uniquement utilisée avec IO-Link Master de B&R (model X20(c)DS438A)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Smart Task, Communication efficace, Enhanced Sensing (Compteur + antirebond)
    Remarque : The sensor is equipped with a special Smart Task function. You can find more detailed information on this in the technical data. The sensor can only be used for pure object detection to a limited extent.
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Mesure du temps + antirebond), Communication efficace, Smart Task
    Remarque : The sensor is equipped with a special Smart Task function. You can find more detailed information on this in the technical data. The sensor can only be used for pure object detection to a limited extent.
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 80 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 3 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 3 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 15 mm ... 340 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 4 pôles, codage A, 2 m
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Aucune
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 50 mm ... 100 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 50 mm ... 100 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 50 mm ... 800 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 700 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 350 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 5 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 150 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur AMP, 0,32 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Aucune
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 30 mm ... 500 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, 200 mm
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 15 mm ... 310 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur mâle M12, 4 pôles, codage A, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Aucune
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 20 mm ... 600 mm
    • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
    • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 3 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 3 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0,15 m ... 10 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Double lentille
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Touche d'apprentissage
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 7 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 2 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing (Logique de base), Diagnostic, Smart Task
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Mesure du temps + antirebond), Communication efficace, Diagnostic, Smart Task
    Remarque : The sensor is equipped with a special Smart Task function. You can find more detailed information on this in the technical data. The sensor can only be used for pure object detection to a limited extent.
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing (Compteur + antirebond), Diagnostic, Smart Task
    Remarque : The sensor is equipped with a special Smart Task function. You can find more detailed information on this in the technical data. The sensor can only be used for pure object detection to a limited extent.
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m
    • Principe du capteur: Barrière réflex
    • Principe de détection: Autocollimation
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble, touche d'apprentissage
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (estampille + antirebond), Diagnostic, Communication efficace, Smart Task
    Remarque : La fonction horodatage peut être uniquement utilisée avec IO-Link Master de B&R (model X20(c)DS438A)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Logique de base), Communication efficace, Diagnostic, Smart Task
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (mesure de la vitesse et de la longueur), Communication efficace, Diagnostic, Smart Task
    Remarque : The sensor is equipped with a special Smart Task function. You can find more detailed information on this in the technical data. The sensor can only be used for pure object detection to a limited extent.
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Mesure du temps + antirebond), Diagnostic, Communication efficace, Smart Task
    Remarque : The sensor is equipped with a special Smart Task function. You can find more detailed information on this in the technical data. The sensor can only be used for pure object detection to a limited extent.
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Compteur + antirebond), Communication efficace, Diagnostic, Smart Task
    Remarque : The sensor is equipped with a special Smart Task function. You can find more detailed information on this in the technical data. The sensor can only be used for pure object detection to a limited extent.
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED PinPoint
    • Réglage: Câble
    • Smart Sensor: Enhanced Sensing (estampille + antirebond), Communication efficace, Diagnostic, Smart Task
    Remarque : La fonction horodatage peut être uniquement utilisée avec IO-Link Master de B&R (model X20(c)DS438A)
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 1,7 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 5 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: NPN
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité
    Capteurs photoélectriques
    W12-3
    • Distance de commutation max.: 0 m ... 20 m
    • Principe du capteur: Barrière émetteur-récepteur
    • Sortie de commutation: PNP
    • Type de commutation: Commutation claire/sombre
    • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
    • Source d'émission: LED
    • Réglage: Potentiomètre
    Détails
    Comparer maintenant
    Unité