Contrôle de présence et de niveau dans le système de séparation

Afin que les entraînements vibrants d'un bol vibrant et le convoyeur linéaire qui lui est raccordée ne soient pas toujours en fonctionnement, la présence de la matière à transporter doit être vérifiée en différents points du système de séparation. Le capteur à fourche WFL robuste et simple à aligner détecte dans ce cas le chargement complet du convoyeur linéaire. L'amplificateur à fibres optiques WLL180 surveille, même dans un espace disponible limité, la présence de pièces dans le plateau de chargement. Pour contrôler le niveau du bol vibrant, le capteur de niveau à ultrasons UP56 est utilisé.

  • Les familles de produits suivantes peuvent être utilisées
    Le capteur idéal pour la détection de très petites pièces et un positionnement précis
    • Laser haute précision de classe 1
    • Réglage facile et précis du seuil de commutation au moyen de la fonction IO-Link, de la touche d’apprentissage ou des touches + et -
    • Temps de réponse court : 100 µs
    • Sorties de commutation PNP et NPN
    • Commutation claire/sombre réglable
    • Boîtier en aluminium robuste d’indice de protection IP 65.
    • Capteur intelligent avec interface IO-Link intégrée
    Le nec plus ultra en termes de portée et de performance
    • Temps de réponse sélectionnable jusqu'à 16 μs
    • Portée jusqu'à 20 m (système émetteur-récepteur) ; jusqu'à 1.400 mm (système à détecteur)
    • Montage en bus sans interférence
    • 2 affichages numériques à 4 caractères
    • Hystérésis réglable
    • Affichage orientable
    • Traitement du signal haute résolution
    • Échelles de temps programmables
    Solide, sans contact et résistant à la pression
    • Mesure sans contact avec distance de détection utile de 3,4 m max. / distance de détection limite de 8,0 m max
    • Résistance à la pression jusqu’à 6 bars
    • Grande robustesse du transducteur grâce à la face avant en PVDF
    • 3 en 1 : mesure continue, signal de commutation et affichage
    • Sortie analogique commutable entre 4 mA ... 20 mA et 0 V ... 10 V
    • Raccords process G 1 et G 2
    • Indice de protection IP 67
    • Utilisation simple, également via Connect+