Surveillance du fonctionnement de la bande transporteuse
Les bandes transporteuses acheminent des matériaux dans toutes les zones des cimenteries, par exemple en transportant des combustibles solides de la zone de livraison à l’entrepôt de stockage intermédiaire. Les dysfonctionnements sur les bandes transporteuses peuvent entraîner des retards importants ayant des incidences considérables sur les coûts. C’est la raison pour laquelle le fonctionnement de toutes les bandes transporteuses, ainsi que le chargement, le déchargement et le positionnement adéquats des produits sont surveillés. Ces tâches sont accomplies par le capteur laser de débit volumétrique Bulkscan® LMS511 associé à un codeur incrémental DFS60. Le codeur fournit des informations sur la vitesse de la bande alors que le capteur laser de débit volumétrique Bulkscan® LMS511 enregistre sans contact ni usure le débit volumétrique, le centre de gravité du chargement et la hauteur de chargement.