Détermination de la vitesse de la bande

La vitesse de transport des combustibles et des matières premières jusqu’à l’entrepôt ou la zone de traitement ultérieur est très importante dans la gestion du flux de matériau. Le codeur incrémental DFS60 détecte la vitesse et le sens de défilement d’une bande transporteuse, qu’il soit monté sur le rouleau d’entraînement ou la poulie de renvoi. Grâce à la surveillance des extrémités sans entraînement, il est possible d’obtenir des retours fiables sur le fonctionnement de l’installation de convoyage. Le codeur peut être configuré avec un PC ou un outil de programmation indépendant. Le DFS60 offre ainsi un maximum de flexibilité de programmation pour répondre à toutes les exigences industrielles.